Unidade de botão PITgatebox

Fácil operação do seu sistema de portas de proteção

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de forma simples e flexível. A integração de PITreader adiciona outro fator de segurança: a autenticação do usuário. Isso possibilita a verificação das autorizações de usuário antes do comando das portas com os transponders RFID. Dependendo da qualificação e tarefa dos funcionários, é possível garantir que o grupo certo de pessoas tenha acesso ao sistema.

Podem-se controlar comandos na máquina, como ativação, parada ou confirmação depois da autenticação realizada com sucesso. Com isso, é possível proteger sua máquina contra erros de comando ou contra qualquer manipulação. Graças ao design elegante, é possível montar a unidade de comando com rapidez e facilidade nos sistemas de perfis convencionais.

Sobretudo em combinação com os sistemas de portas de proteção seguros PSENmlock e PSENslock, a PITgatebox oferece uma solução modular de portas de proteção adaptada às suas demandas individuais a partir de um único fornecedor e, se necessário, com autenticação integrada.

Unidade de botões PITgatebox com PITreader card unit – unidade de comando com sistema de autorização de acesso

Com cartões RFID individuais, é possível autenticar os funcionários via PITgatebox com PITreader card unit integrado. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso aos sistemas e possam executar comandos, como ativar, parar ou confirmar a máquina.

A autorização de acesso é feita pelos cartões transponders individualmente graváveis PITreader card. Além disso, para a autenticação, podem ser usados outros cartões compatíveis com RFID já disponíveis na empresa, assim como as já conhecidas PITreader  keys. Graças ao design elegante, é possível montar a unidade de comando, assim como todas as variantes PITgatebox, com rapidez e facilidade nos sistemas de perfis convencionais.

Unidade de botões PITgatebox com PITreader card unit – unidade de comando com sistema de autorização de acesso

Resumo das vantagens da unidade de operação PITgatebox

  • A fácil função operacional encontra o seu alto valor na qualidade e no design
  • PITreader com chave RFDI para ativação de PITgatebox
  • Carcaça de metal de zinco fundido de alta qualidade em IP65 extremamente robusto contra choques, vibrações e colisões
  • Carcaça estreita para uma instalação com economia de espaço nos sistemas de perfis de alumínio disponíveis no mercado
  • Montagem flexível graças ao suporte de montagem integrado e dobrável
  • Instalação rápida e simples sem fiação graças à conexão M12 de 12 polos

Uso e aplicações da unidade de botão

  • Uso da unidade de botão para o controle de máquinas (como prensas) e instalações
  • Multiplicidade de uso com sistemas de portas de proteção como o PSENmlock ou o PSENslock, por exemplo, em portas deslizantes e vai e vem
  • Realização de comandos na construção de máquinas e instalações como ativar, parar ou confirmar a instalação

Nosso portfólio de produtos:

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de forma simples e flexível.

Acessórios para a unidade de botão PITgatebox

Encontre aqui os nossos acessórios e as peças de reposição para a unidade de botão PITgatebox.

Unidade de botão PITgatebox com PITreader

Unidade de controle com sistema de autorização de acesso para o comando de botões de limite e de sistemas de portas de proteção.
Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório