Elektrische veiligheid in industriële installaties - IEC 60204

Doelstelling

Wie schakelinstallaties en industriële machines produceert, importeert, exporteert of exploiteert en volgens de wet inzake de veiligheid van apparatuur verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan, moet volgens EN IEC 60204 testen. Het doel van de training is om u de basisbeginselen van de elektrische veiligheid van machines en installaties bij te brengen. Daarbij worden de eisen van de norm EN IEC 60204 voor de elektrische veiligheid van machines voorgesteld. U leert met welke eisen er rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen, bouwen of onderhouden van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrustingen en systemen van machines.

Gevorderden

Inhoud

  • Overzicht van de elektrische normen voor het veilig bouwen van machines en installaties
  • Eisen aan elektrische installaties
  • Elektrische gevaren/maatregelen ter bescherming tegen elektrische schokken
  • Beproefde bedradingsvoorbeelden
  • Eisen aan gebruikersinterfaces met machinebesturingsfuncties en -voorzieningen
  • Eisen aan de locatie en montage van besturingsapparatuur
  • Validatie en verificatie

Doelgroepen

  • Gekwalificeerde elektriciens
  • Bevoegde personen
  • Personen die verantwoordelijk zijn voor het werk
  • Verantwoordelijke gekwalificeerde elektriciens
  • Personen die verantwoordelijk zijn voor installaties
  • Constructeurs

Uw voordelen

  • Maak kennis met het toepassingsgebied van EN IEC 60204.
  • Profiteer van de voordelen van technische documentatie.
  • Begrijp hoe u uzelf en uw medewerkers beschermt.
  • Verkorting van de montagetijden door een duurzame planning.
  • Beproefde methoden van elektrische planning in de schakelkastbouw

Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ​​’persoonlijk verzoek’ in te dienen.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld