Basisbeginselen machineveiligheid

Doelstelling

In deze training krijgt u meer inzicht in de beginselen van de technische veiligheid in de industrie. U kunt uw deskundigheid in de voor de machineveiligheid bijzonder relevante sleutelgebieden vergroten. Er wordt speciale aandacht besteed aan de thema's CE-markering, risicobeoordeling, veiligheidscomponenten en het ontwerpen en valideren van besturingssystemen volgens EN ISO 13849 en EN IEC 62061. En dat alles op basis van de normen en wetten die de machineveiligheid verder ontwikkelen.

Basis

Inhoud

  • Controle van het introductieniveau
    • Internationale en lokale wetgeving
    • Veiligheidsnormen
  • CE-markering
    • Introductie in de CE-markering
    • Machinerichtlijn
    • Validatie van EHSR (fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen)
  • Risicobeoordeling
    • Introductie in de risicobeoordeling
    • Normen en voorschriften
    • Methoden en systemen
    • Introductie in risicobeperkende maatregelen
  • Introductie in methoden en systemen voor het afwenden van gevaar
    • Normen in samenhang met mechanische veiligheidsvoorzieningen
  • Elektrische veiligheid volgens EN IEC 60204/NFPA 79
    • Algemene eisen aan de elektrische veiligheid van machines
  • Lockout Tagout – beheersing van gevaarlijke energie
    • LoTo-procesoverzicht, -procedures en -tools
  • Introductie in veiligheidsbesturingssystemen
    • Toepassingsgebied van EN ISO 13849
  • Veiligheid van robots
    • Toepasselijke normen en wetten
    • Beoordelingen en beschermende maatregelen

Doelgroepen

De doelgroep van deze training zijn personen die de fundamentele eisen van de wetgeving inzake machineveiligheid al goed kennen of de basistraining hebben afgerond.

  • Constructeurs en ontwikkelaars
  • Project- en teamleiders
  • Onderhoudsmonteurs
  • Arbofunctionarissen
Basisbeginselen machineveiligheid
Internationale online training
Duur
4 sessies = 16 uur
Tijd
9.00 - 13.00 UUR CET
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 21.09.2026 Registreren
Internationale online training
Duur
4 sessies = 16 uur
Tijd
11.00 - 15.00 UUR EST
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Op aanvraag
Datum/beschikbaarheid
van 27.10.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld