Process Safety Engineer (SIL IEC 61511)

Process Safety Engineer Programma volgens SIL IEC.

De cursus Process Safety (SIL) geeft u een basiskennis over procesveiligheid volgens de IEC 61511 reeks (SIL Safety Integrity Level). In deze opleiding worden alle stappen van de Safety Life-cycle voor process safety toegelicht.

Het Process Safety Engineer Programma (SIL IEC 61511) benadert Process safety vanuit de praktijk. Veiligheidsreglementeringen en veiligheidsnormen worden toegepast in praktische voorbeelden en oefeningen. In de workshop HAZOP (HAZard & OPerability Study), LOPA (Layer Of Protection Analysis) en SRS, voert u zelf een HAZOP en LOPA uit op een fictieve installatie. Vervolgens leert u hoe deze fictieve installatie te beveiligen met de nodige SIL (safety integrity level) loops.

Na het volgen van al de modules bent u zelf in staat om een plan op te stellen voor veilig ontwerp van een procesinstallatie, de risico’s en risicoreducerende maatregelen van een procesinstallatie te bepalen via HAZOP (HAZard & OPerability Study) en LOPA (Layer Of Protection Analysis) en gepaste SIL loops te designen, testen en onderhouden voor de procesinstallatie conform de toepasselijke normen.

HAZOP, LOPA, SIL?

Bij een HAZOP (HAZard & OPerability Study) gaat u aan de hand van een aantal gidswoorden op een gestructureerde wijze de bottlenecks en gevaarpunten van een systeem vastleggen/bepalen. Tijdens een LOPA (Layer Of Protection Analysis) bepaalt u welke beveiligingslagen aanwezig zijn op de installatie om zo te bepalen of het risico voldoende is afgedekt. Uit een LOPA volgt welke instrumentele beveiligingen (SIL loops) moeten voorzien worden om uw proces te beveiligen. In de design fase worden de SIL vereisten omgezet in concrete veiligheidskringen. Bij implementatie worden de SIL loops getest. Tijdens onderhoud worden de SIL loops periodiek getest via proof testing.

 

Niveau: Gervorderden

Inhoud

Doelgroep

  • Engineers
  • Projectleiders
  • Preventieadviseurs
  • Managers (engineering, operations, maintenance)
  • Iedereen die in contact komt met veiligheidsfuncties (SIF) in de procesindustrie

Voorkennis

Basiskennis P&ID schema’s en elektrische sturingen. Basis kennis process safety (HAZOP/LOPA en SIL). Basiskennis van process equipment.

Uw voordelen

  • Inzicht en plan van aanpak in ontwerp en aanpassing van veilige procesinstallaties.
  • Praktische benadering van process safety.
  • Typische fouten tijdens HAZOP en LOPA herkennen.
  • Correct bepalen van specificaties van SIL loops.
  • Verifiëren dat SIL beveiligingen correct het vereiste SIL niveau halen en over de correcte functionaliteit beschikken.

Interesse in deze opleiding?

Klik op de onderstaande knop om ons lokale trainingsaanbod te bekijken en je eenvoudig in te schrijven op ons inschrijvingsplatform.

Ontdek onze lokale opleidingen en data op het inschrijvingsplatform

Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ​​’persoonlijk verzoek’ in te dienen.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld