Functional Safety Management en wetgeving (Process safety)

Ordernummer 237530 | Gevorderden

Module 1: Functional Safety Management en wetgeving (Process safety)

Doelstelling

De module Functional Safety Management en wetgeving (Process safety) geeft u inzicht in veiligheidsrelementeringen en veiligheidsnormen die van toepassing zijn op zowel bestaande procesinstallaties als bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe procesinstallaties. In deze trainingsmodule wordt aan de hand van voorbeelden en oefeningen het kader voor process safety toegelicht en worden de voornaamste verschillen tussen process safety en andere veiligheidsdisciplines geschetst.

Process safety – Machinery safety – ATEX – Task-based safety?

Veiligheid op een bedrijf omvat vele disciplines. De uitdaging hierbij is om deze disciplines op een gestructureerde manier aan te pakken, zonder het overzicht te verliezen. Process safety focust op de risico’s die ontstaan door afwijkingen in de normale procesvoering. Deze discipline heeft echter raakvlakken met andere disciplines. In deze training leert u om onderscheid te maken tussen process safety en andere safety disciplines (machinery safety, ATEX, taak-gebaseerde risico’s, …) om de geschikte aanpak te selecteren.

Niveau: Gevorderden

Inhoud

De training “Module 1: FSM en wetgeving” geeft in 1 dag een overzicht over wetgeving en normering en over functional safety management met betrekking tot process safety. Deze module is een onderdeel van het Process Safety Engineer programma.

Doelgroep

  • Engineers
  • Projectleiders
  • Preventieadviseurs
  • Managers (engineering, operations, maintenance)
  • Iedereen die in contact komt met process safety in de procesindustrie

Voorkennis

Basiskennis P&ID schema’s en elektrische sturingen. Basiskennis process safety (HAZOP/LOPA en SIL). Basiskennis van process equipment.

Uw voordelen

  • Inzicht en plan van aanpak in ontwerp, aanpassing en uitbating van veilige procesinstallaties.
  • Onderscheid maken tussen process safety en andere veiligheidsdisciplines binnen de procesindustrie.

 

Data

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Incompany training
Duur
1 dag
Tijd
van 09u tot 17u
of in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
€ 1950 per dag
excl. BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Gent
Duur
1 dag
Tijd
van 09u tot 17u
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
€ 500 pp excl. btw
Datum/beschikbaarheid
van 12.12.2023 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be