SRS en SIL (IEC 61511)

Ordernummer 237534 | Gevorderden

Module 3: SRS en SIL (IEC 61511) (Process Safety)

Doelstelling

In de module “SRS en SIL (IEC 61511)” (Safety Requirement Specification en Safety Integrity Level) stelt u een Safety Requirement Specification op. Daarnaast ontwerpt u een concept voor een SIL loop en leert u met welke onderhoudsvereisten van de SIL loops u rekening dient te houden.

Na deze module bent u in staat een SRS voor een SIL loop op te stellen vanuit een HAZOP/LOPA. Daarnaast bent u na deze module in staat om een concept voor een SIL loop uit te werken, rekening houdende met de vereisten voor uitbating en onderhoud van deze SIL loop. Tot slot krijgt u inzicht in de vereisten voor SIL loop validatie en verificatie.

SIL?

Uit een LOPA (Layer Of Protection Analysis) volgt welke instrumentele beveiligingen (SIL loops) moeten voorzien worden om uw proces te beveiligen. De functionaliteit en opbouw van de SIL loop wordt verduidelijkt in een Safety Requirement Specification. Op basis van deze SRS wordt een SIL loop gedesigned.

Niveau: Gevorderd

Inhoud

De training “Module 3: SRS en SIL (IEC 61511)” geeft in 1 dag inzicht in normatieve eisen voor de specificaties en het ontwerp van SIL loops. Verder behandelt deze module topics zoals proof testing en validatie van SIL loops. Deze module is een onderdeel van het Process Safety Engineer programma.

Doelgroep

  • Engineers
  • Projectleiders
  • Preventieadviseurs
  • Managers (engineering, operations, maintenance)
  • Iedereen die in contact komt met veiligheidsfuncties (SIF) in de procesindustrie

Voorkennis

Basiskennis P&ID schema’s en elektrische sturingen. Basiskennis process safety (HAZOP/LOPA en SIL). Basiskennis van process equipment.

Vereiste deelname aan: Module 2 “Workshop HAZOP en LOPA” (Process Safety)

Uw voordelen

  • Opstellen van een Safety Requirement Specification voor een SIL loop
  • Opstellen van een SIL loop concept
  • Inzicht in validatie (testen en analyse) van SIL loops
  • Uitbating en onderhoud van SIL loops (proof testing).

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Gent
Duur
1 dag
Tijd
van 9u tot 17u
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
€ 500 pp excl. BTW
Datum/beschikbaarheid
van 13.12.2023 Registreren
Incompany training
Duur
1 dag
Tijd
van 9u tot 17u
in overleg
Maximum aantal deelnemers
6 personen (surplus van 10%
per bijkomende deelnemer)
Kosten per deelnemer
€ 1950 per dag
excl. BTW
Datum/beschikbaarheid
op aanvraag Aanvraag
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten
Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be