Noodstopknoppen PITestop

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

Machines en installaties moeten volgens de Machinerichtlijn zijn voorzien van een noodstopvoorziening om gevaren in noodsituaties af te wenden of te voorkomen. Gebruik daarom de noodstopknop PITestop om uw installatie in gevaarlijke situaties uit te schakelen. PITestop wordt wereldwijd gebruikt en voldoet aan alle internationaal relevante normen en voorschriften - bijv. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 en EN ISO 13850.

Dankzij de verschillende varianten krijgt u voor elke installatieomgeving de passende noodstopknop: verlichte knoppen, varianten met sleutel of met beschermrand tot en met beschermingsgraad IP67. De verschillende noodstopknoppen zijn verkrijgbaar als inbouw- of opbouwversie.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Veiligheid in elke situatie - uw voordelen in één oogopslag

  • Pilz-knop volgens de voorschriften voor een noodstop
  • Diverse varianten van de noodstopknoppen bieden maximale veiligheid in elke situatie
  • Verlicht, met sleutel, voor omgevingen met hygiënische eisen (IP69K)
  • Eenvoudige, flexibele montage dankzij inbouw- en opbouwversie
  • Dankzij het noodstopsymbool vervalt het extra bedieningsopschrift
  • Geïntegreerde bewakingsfunctie dankzij snelaansluittechniek (push-in-technologie)

Kenmerken van de noodstopknop

Kenmerken van de noodstopknop
  • Ontgrendeling door naar rechts / links te draaien
  • Schakelstand duidelijk zichtbaar door verklikker met gekleurde ring
  • Verkrijgbaar met en zonder Pilz-logo en noodstopsymbool


PITestop active

  • Verlicht indien actief
  • Opbouwbehuizing met M12-aansluiting is optioneel verkrijgbaar

PITestop als totaaloplossing

De PITestop-noodstopknoppen kunnen worden gebruikt in combinatie met de complete veilige besturingstechniek van Pilz. Schakel de noodstopknoppen in serie in zodat uw bedradingskosten flink worden verminderd! Bij maximale uitbreiding zijn zelfs serieschakelingen van maar liefst 50 noodstopknoppen mogelijk.

PITestop als totaaloplossing

Noodstopknop voor gebruik in elke branche

Ons productaanbod: noodstopknoppen PITestop

Noodstopknop PITestop sets

Voorgemonteerde sets in diverse varianten voor inbouw- en opbouwmontage vereenvoudigen uw keuze.

PITestop/stop contactblokken

Gebruik losse contactblokken voor uitbreidingen achteraf of maak uw individuele noodstopknop compleet.

PITestop/stop knoppen

Kies modulair de juiste noodstop uit ons brede spectrum: zoals verlichte knoppen, varianten met sleutel of met beschermrand, beschermingsgraad IP 67.

PITestop/stop

Hier vindt u het passende toebehoren voor de PITestop/stop.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld