Voor toepassingen waar zeer korte veiligheidsafstanden vereist zijn, worden de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II van Pilz gebruikt. Met hun snelle reactietijden zijn ze ideaal voor vingerbeschermingstoepassingen en kunnen ze dicht bij het gevaarlijke punt worden geplaatst. Met zijn zeer hoge resolutie detecteert de sensor vingers en activeert hij onmiddellijk een veilig uitschakelcommando. Zo kunt u het veiligheidslichtscherm zeer dicht bij de gevarenzone plaatsen. Ideaal voor toepassingen met open ingreepzones of waar rechtstreeks bij de gevarenzone wordt gewerkt.
In combinatie met de kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz beschikt u over een veilige en efficiënte totaaloplossing voor uw toepassing - van de sensoren en de besturing tot de risicobeoordeling en conformiteitsverklaring.