Het Zwitserse bedrijf VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), expert in het bouwen van sporen en wissels, stond voor de opgave om de centrale besturing en bewaking van acht wissels van een verschillend type te vervangen. Samen met Pilz werd er een generieke oplossing op basis van het automatiseringssysteem PSS 4000-R voor spoorwegtoepassingen ontwikkeld. Het resultaat is een centrale besturing voor alle wisseltypes.
Generieke besturing voor verschillende wisseltypes

Een overdraagbare besturingsoplossing

Verkeerd omgezette wissels kunnen snel tot bedrijfsstoringen leiden. Des te belangrijker was het voor de beheerders van de Dolderbahn en van Rigi Bahnen AG dat de wisselbesturing op de laatste stand van de techniek werd gebracht en dat er aan de geldende CENELEC-normen werd voldaan. Daarbij vormden de drie verschillende types van de in totaal acht wissels, die tot dan toe verschillend werden bestuurd, een uitdaging. VT AG en Pilz ontwikkelden samen een generieke oplossing: voor de centrale besturing en bewaking van de wissels wordt nu het automatiseringssysteem PSS 4000-R met bijbehorende I/O-modulen in de schakelkast naast het spoor gebruikt. Het voordeel van deze generieke besturingsoplossing is dat ze slechts één keer hoeft te worden gecertificeerd en daardoor in de toekomst naar andere wisseltypes kan worden overgedragen. Op deze manier zorgt de innovatieve retrofit voor vlekkeloze processen tijdens het bedrijf.
De voordelen in één oogopslag:
- Het automatiseringssysteem PSS 4000-R is modulair opgebouwd en geschikt voor digitale besturings- en retrofittaken
- De besturingsoplossing hoeft slechts één keer te worden gecertificeerd
- Pilz biedt een allesomvattende service aan – van de softwareontwikkeling, validatie en inbedrijfstelling tot de documentatie

"Wij willen de deskundigheid, de indrukwekkende kennis van normen en het prettige persoonlijke contact met Pilz ook in de toekomst niet missen"
Over VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)

VT Verkehrs- und Industrietechnik AG, gevestigd in Neuenhof, werd in 1998 opgericht. Dit Zwitserse bedrijf heeft een breed serviceaanbod en biedt de bijpassende service op het gebied van bovenbouw, beveiliging en depot voor de gehele infrastructuur van spoorwegen, streekvervoer en industrie. VT AG heeft een allesomvattend serviceaanbod op het gebied van spoorvervoer, van het monteren van sporen en wissels tot het produceren van hefinstallaties voor het onderhoud van treinen.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be