Spoorwegen betrouwbaar op afstand bewaken

Station Zweisimmen

Op het station en in seinhuisjes komen alle lijnen samen: het proces moet vlekkeloos verlopen, zodat treinen en hun passagiers stipt op tijd en veilig op de bestemming aankomen. Om dat te garanderen, heeft de Zwitserse spoorwegpionier Intelis IED samen met Pilz een module voor de veilige afwikkeling van het rangeerverkeer ontwikkeld, die op het automatiseringssysteem PSS 4000-R is gebaseerd.

Veilig spoorwegverkeer via afstandsbesturing

Intelis IED heeft zich gespecialiseerd in de automatisering van besturings- en beveiligingstaken in het spoorwegverkeer en in nauwe samenwerking met Pilz de afstandsbesturing INIS-TC op de spoorlijn Montreux Oberland Bernois (MOB) geïntegreerd. Deze afstandsbesturing is gebaseerd op het automatiseringssysteem PSS 4000-R en zorgt op het 75 km lange traject voor een rendabel en veilig spoorwegverkeer. Op 17 stations is PSS 4000-R via een geïntegreerde interface met het desbetreffende seinhuisje verbonden.
De besturingsunits PSSuniversal sturen in real time sensorgegevens van assentellers naar de communicatieserver en veiligheidsbesturingen. De nieuwe module INIS-PN breidt de oplossing voor de veilige besturing en bewaking uit: op de stations Zweisimmen en Château-d‘Oex kan al het rangeerwerk nu vanuit het desbetreffende seinhuisje op afstand worden bestuurd. De treindienstleider ziet zo op zijn beeldscherm de positie en toestand van wissels, seinen en ook de locaties van de locomotieven en treinen. Zo heeft hij een overzicht van alle baanvakken en de passagiers van de MOB komen stipt op tijd en veilig op hun bestemming aan!

Elektronisch beheersysteem

De voordelen in één oogopslag:

  • Continu veilig bewaakte baanvakken, omdat treindienstleiders in real time meldingen over de toestand van het treinverkeer en over de seinhuisjes ontvangen
  • Stipt op tijd rijdende treinen en een hogere benuttingsgraad van de trajecten
  • Moderniseringsmaatregelen op het spoor kunnen stapsgewijs en modulair worden uitgevoerd

Over Intelis IED

Logo IED Intelis

Intelis is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van de IED-groep. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Vufflens-la-Ville VD heeft, levert uitgebreide service- en engineeringdiensten in de spoorwegbeveiliging. Daartoe behoren advies over en planning en realisatie van systeemuitbreidingen, integratie van de nieuwste technologieën in bestaande installaties en de turnkey oplevering van projecten.

Het voordeel van het automatiseringssysteem PSS 4000-R van Pilz is dat moderniseringsmaatregelen niet in één keer, maar stapsgewijs en modulair kunnen worden gerealiseerd. Zelfs in combinatie met nog in werking zijnde relaistechniek. Bovendien hebben alle door ons gebruikte modules van de PSS 4000-R zich in het zware dagelijkse gebruik bewezen als extreem betrouwbaar.

Roland Balimann, hoofd Techniek bij IED Intelis

Ons systeem in de toepassing

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld