Veilig onderweg met hoge druk

Waterstof - veilig van opslag tot transport!

In het kader van het door GP JOULE en Greenfuels opgezette project HY.City.Bremerhaven wordt in Bremerhaven overtollige stroom omgezet in CO2-neutrale waterstof en o.a. aan de vervoerssector geleverd. Hiertoe worden twee door GP JOULE ontwikkelde speciale trailers, die elk zijn uitgerust met vier hogedruktanksecties, volautomatisch gevuld met het licht ontvlambare gas, dat vervolgens tot 380 bar wordt gecomprimeerd. Waterstof vormt samen met zuurstof een zeer explosief gasmengsel: zowel het vullen als het legen van de onder hoge druk staande speciale tanks brengt potentiële gevaren met zich mee. GP JOULE kiest daarbij voor de in de industrie beproefde veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz: ze bewaakt het overdrachtsproces betrouwbaar met failsafe verwerking van analoge waarden.

Beproefde veiligheidsoplossingen herzien

De uitdaging was om het vullen en legen van de trailers bij tankstations en andere afnamestations uniform, eenvoudig en veilig te laten verlopen. De veiligheidsbesturing moest zich daarbij niet op de stations, maar aan boord van de trailer bevinden. Er waren geen standaardoplossingen. GP JOULE en Pilz ontwikkelden daarom samen een nieuwe en unieke mobiele veiligheidsoplossing op basis van de veilige kleine besturing PNOZmulti 2. Het systeem omvat de basismodule PNOZ m B1 met meerdere veilige analoge ingangsmodulen en een veilige relaisuitgangsmodule. PNOZmulti 2 bewaakt met failsafe verwerking van analoge waarden de naleving van relevante parameters en kritische grenswaarden ten aanzien van druk, temperatuur en laad- en lossnelheid. De in PNOZmulti Configurator geïntegreerde bouwsteen "Veilige hellingbewaking" maakt een nauwkeurige grenswaarde-instelling met dynamische grenswaardebewaking op veiligheidsniveau SIL 2 mogelijk.

De voordelen in één oogopslag

  • Betrouwbare bewaking van de overdrachtsprocessen en snelle foutreactie
  • Hoge precisie en aanpasbaarheid van de veiligheidsoplossing
  • Compacte en modulaire oplossing voor veilige, efficiënte processen

Over GP JOULE

Voor GP JOULE, gevestigd in Reußenköge (district Nordfriesland), is waterstof de "batterij van de energietransitie" met een ontwikkelingspotentieel dat nog lang niet volledig wordt benut. Dit in 2009 opgerichte bedrijf ziet zichzelf als een geïntegreerde energieleverancier die duurzame en hernieuwbare energieoplossingen ontwikkelt en implementeert. GP JOULE heeft ongeveer 1000 medewerkers en is actief in verschillende segmenten van hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie, warmte, mobiliteit en met name waterstof.

Onze producten in gebruik

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld