16 dec. 2025

Veilige dynamische bewaking van proceswaarden met de kleine besturing PNOZmulti 2

Laten we beginnen met een voorbeeld uit de waterstofindustrie. Bij het project HY.City.Bremerhaven wordt waterstof geproduceerd uit overtollige elektriciteit en veilig opgeslagen in hogedruktanks. De veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz bewaakt het overdrachtsproces betrouwbaar door failsafe verwerking van analoge waarden en beschermt tegen gevaren van het explosieve gasmengsel door de bewaking van relevante parameters en kritische grenswaarden ten aanzien van druk, temperatuur en laad- en lossnelheid. De in de softwaretool PNOZmulti Configurator geïntegreerde module "Veilige hellingbewaking" maakt een nauwkeurige instelling van de grenswaarden mogelijk met dynamische grenswaardebewaking. 

In onze tutorial leert u hoe eenvoudig het is om hardware te selecteren en het gebruikersprogramma te maken! Ongeacht de toepassing of branche – maak de beste keuze voor de bewaking van uw procesgrootheden met de veilige analoge module PNOZmulti 2!

Maximale veiligheid en precisie voor veeleisende industriële processen

Dit wordt mogelijk gemaakt door PNOZ m EF 4AI, de veilige analoge ingangsmodule van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2. Analoge procesgrootheden zoals druk, temperatuur, vulniveau, doorstroming en vele andere fysieke waarden worden betrouwbaar en nauwkeurig geregistreerd en bewaakt. Een bijzonder pluspunt is de veiligheidstechnische nauwkeurigheid van 1% (per ingang). Dit speelt momenteel in de waterstofindustrie een doorslaggevende rol. Bij een druk van 1000 bar in een waterstoftank is het verschil – met een standaard nauwkeurigheid van 5% – 10 bar vergeleken met 50 bar! 

Voordelen voor de gebruiker

  • Grotere procesveiligheid
  • Vroegtijdige foutdetectie
  • Minder stilstandstijden
  • Nauwkeurige besturing en diagnose

Overzicht van de kenmerken

  • Veilige analoge ingangen (4 x 4–20 mA): De module biedt vier onafhankelijke, veilige analoge stroomingangen met een meetbereik van 0-25 mA en een resolutie van 15 bits plus voorteken.
  • Flexibele schaling en parametrering: De softwaretool PNOZmulti Configurator kan worden gebruikt om analoge meetwaarden te schalen naar numerieke waarden met een meeteenheid naar wens. Functies zoals grenswaardebewaking, rekenkundige berekeningen (bijv. middeling, drukverschil) en plausibiliteitstests zijn eenvoudig te configureren. 
  • Gecertificeerde veiligheid tot PL e / SIL 3
  • Exacte analoge waarde kan worden doorgestuurd naar een veldbus of OPC-server voor diagnosedoeleinden

Dynamische bewaking van proceswaarden betekent dat analoge procesgrootheden zoals druk, niet alleen worden geregistreerd, maar continu en intelligent worden bewaakt – met als doel afwijkingen in een vroeg stadium te detecteren en snel te reageren.

Wat "dynamisch" concreet betekent:

  • Realtimeverwerking van de meetwaarden direct in de module
  • Aanpasbare grenswaarden en bereikbewaking, die flexibel kunnen worden geconfigureerd
  • Rekenkundige functies zoals middeling of drukverschilberekening voor intelligente evaluatie
  • Schalen en plausibiliteitstest om de juiste waarden te garanderen
  • Snelle reactietijden bij grenswaardeoverschrijdingen of onregelmatigheden

Ook u kunt profiteren van de voordelen van de veilige analoge modules PNOZmulti 2.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld