Servomotor PMCtendo

Voor elke toepassing de juiste servomotor

Servomotoren PMCtendo

De servomotor PMCtendo is inzetbaar in elke toepassing. Ongeacht of de nadruk nu op afmetingen, dynamiek, regelbaarheid of op het feedbacksysteem ligt. Dankzij hun hoge vermogensdichtheid hebben de servomotoren PMCtendo SZ een extreem korte lengte en een gering gewicht. De synchrone motoren zijn daardoor bijzonder geschikt voor meerijdende assen en voor het gebruik bij weinig inbouwruimte. Het nauwkeurige synchronisatiegedrag van de motoren als gevolg van geringe restkoppels zorgt voor een constant hoge proceskwaliteit. De servomotoren PMCtendo zijn geschikt voor gebruik in combinatie met de servoversterkers PMCprotego D.

Vindt u in ons productassortiment niet de juiste motor? Stel dan uw eigen servomotor samen! Gebruik daarvoor de typesleutel PMCtendo. Wij helpen u graag hierbij. Neem contact met ons op!

 

servomotoren PMCtendo SZ nu met HIPERFACE DSL(R)

Voor de servomotoren PMCtendo SZ is nu het puur digitale motorfeedbackprotocol HIPERFACE DSL beschikbaar. Dit protocol heeft maar één kabel tussen frequentieregelaar en motorfeedbacksysteem nodig. Zo ondersteunt de servomotor PMCtendo SZ de eenkabeltechnologie in de aandrijftechniek! Uw voordelen: u bespaart kosten en hebt minder ruimte en installatiewerk nodig.

De servomotoren PMCtendo SZ zijn inzetbaar in elke toepassing: of de nadruk nu op afmetingen, dynamiek, regelbaarheid of feedbacksystemen ligt. De synchrone motoren zijn vooral geschikt voor meerijdende assen en voor gebruik bij weinig inbouwruimte. Het nauwkeurige synchronisatiegedrag van de motoren als gevolg van geringe restkoppels zorgt voor een constant hoge proceskwaliteit.

Met de aandrijftechniek van Pilz krijgt u een totaaloplossing voor de veilige en energie-efficiënte automatisering van de aandrijvingen.

Servomotor PMCtendo SZ

Voordelen van de servomotor PMCtendo SZ

  • Hoge vermogensdichtheid door de zeer korte lengte
  • Extreem rustige loop en hoge proceskwaliteit door de geringe restkoppels
  • Maximaal slag-/machinevermogen dankzij optimale dynamiek
  • Optimale warmteafvoer zorgt voor permanent hoge prestaties
  • Absolute opnemersystemen met een hoge resolutie voor maximale regelkwaliteit en absolute positionering
  • Optimaal gebruik op meerijdende assen en bij weinig inbouwruimte
  • Energiebesparend (IE4) dankzij hoog rendement
Voordelen van de servomotor PMCtendo SZ

Overzicht van de technische kenmerken van de servomotor

Snelsluiting speedtec
  • Extreem korte lengte
  • Gladde as
  • Hoge dynamiek dankzij geringe massatraagheid
  • SpeedTec-stekker of SpringTec-stekker
  • Thermische wikkelingsbescherming PTC
  • Beschermingsgraad tot IP66
  • Oppervlak mat zwart volgens RAL 9005
  • Absolute opnemer EnDat – single- of multiturn, elektronisch typeplaatje
Snelsluiting springtec
  • Vastzetrem 24 VDC
  • Verhoogde massatraagheid
  • Externe ventilator met beschermingsgraad IP44 volgens IC416
  • Waterkoeling, motorflens aan de A-zijde
  • UL- en CSA-certificering voor het motorisolatiesysteem

Dankzij het elektronische typeplaatje van de servomotor PMCtendo SZ herkent de servoversterker de karakteristieken ervan onmiddellijk na het aansluiten. Door de automatische parametrering kunt u de servomotor snel en eenvoudig in bedrijf stellen. Het vervangen van een motor wordt ook automatisch herkend. Zo vermijdt u een onjuiste loop van assen die niet in bedrijf zijn gesteld.

Toepassingsgebieden – wanneer dynamiek en regelbaarheid vereist zijn

De toepassingsgebieden van de servomotoren PMCtendo zijn vrijwel onbegrensd. De goede regelbaarheid en de hoge dynamiek van de motoren staan, naast de compacte afmetingen, meestal centraal. Wij produceren ook synchrone motoren met een verhoogde massatraagheid.

Typische toepassingsgebieden van de synchrone motoren PMCtendo zijn:

  • gereedschapsmachines
  • verpakkingsmachines
  • drukpersen
  • papierproductie
  • afvullen
  • handling/robotica
  • verticale assen
  • diagnose

 

Toepassingsgebieden

Greep op procesdata – inclusief bewaking

Via de servoversterkers PMCtendo DD en PMCprotego D ontvangt u statusindicaties, foutmeldingen en waarschuwingsmeldingen van de motor.

  • Procesdata: positie/ligging, snelheid, versnelling, stroom, temperatuur
  • Bewakingen: aardsluiting, overstroom, kortsluiting, kabelbreuk, opnemersysteem
  • Fouten van de motor: de servoversterker detecteert fouten onmiddellijk en geeft tegelijkertijd de mogelijke oorzaken van fouten aan

Branches waarin synchrone motoren worden gebruikt

Ons productaanbod: servomotor PMCtendo

Servomotor PMCtendo SZ

De moderne reeks van servomotoren PMCtendo SZ overtuigt door een hoge vermogensdichtheid, extreem korte lengtes en een gering gewicht. Of voor meerijdende assen of bij weinig inbouwruimte: bij ons vindt de juiste servomotor voor elke toepassing!
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld