Uitloop artikel
Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/60/00
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...
€2,008.85
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 30.2 Nm Io = 19.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€2,819.94
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
€2,244.14
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00
Uitloop artikel
Mo = 15.3 Nm Io = 13.4 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 12.2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without ...
€2,484.36
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
Uitloop artikel
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€2,087.81
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake. ...
€1,907.02
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 3.0 Nm Io = 2.88 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€1,322.39
PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 8.6 Nm Io = 6.60 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€1,622.08
PMCtendo SZ.55/1/1/2/7/F/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake; ...
€3,300.42
PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 4.7 Nm Io = 4.00 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€1,490.26
PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 5.2 Nm Io = 4.80 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake. ...
€2,001.00
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€3,068.84
PMCtendo SZ.52/0/1/2/7/K/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake ...
€1,671.05
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/45/00
Uitloop artikel
Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€2,349.79
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00
Uitloop artikel
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€1,322.39
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00
Uitloop artikel
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€3,026.88
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
Uitloop artikel
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...
€5,907.11
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
Uitloop artikel
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€1,108.30
PMCtendo SZ.75/2/1/2/7/F/H/45/00
Uitloop artikel
Mo = 39.4 Nm Io = 32.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 47.6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...
€3,497.03
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/K/H/60/00
Uitloop artikel
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.11 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...
€2,176.70
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.