Bezpečnostní světelná závora pro ochranu rukou

Nerušená práce s optimální ochranou

Obrázek skupiny – PSENopt, advanced, slim, opt II

Hustá mřížka paprsků bezpečnostních světelných závor PSENopt a PSENopt II je idální pro všechny aplikace, u který je zapotřebí ochrana rukou. Výhoda: Bezpečnostní světelnou závoru můžete umístit blízko nebezpečného prostoru a ušetřit tak důležité místo. Vaši zaměstnanci jsou ideálně chráněni a pracovní proces není ničím narušován. Ideální pro výrobní zařízení s problematickými prostorovými podmínkami. Ve spojení s naším bezpečným řídicím systémem získáte bezpečné a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.

Bezpečnostní optická závora PSENopt – mnohostranné využití

Bezpečnostní optické závory PSENopt mají rozsáhlé využití. Navíc k typu 2 standardních světelných závor nabízí PSENopt Advanced rozšířené funkce jako muting, blanking a kaskádování. PSENopt slim je díky svému štíhlému tvaru a funkci kaskádování vhodná pro aplikace s kritickým nedostatkem místa.

  • Využití je možné v aplikacích do PL c (typ 2) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
  • Rozšíření funkce jako muting, blanking a kaskádování
  • Štíhlý tvar šetří místo i náklady
  • Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
Obrázek produktu – bezpečnostní optická závora

Bezpečnostní optická závora PSENopt II – robustní a odolná

Díky své vysoké robustnosti nabízí bezpečnostní světelná závora PSENopt II ochranu proti rázu, kolizi a vibrací a je proto ideální pro instalaci do náročného průmyslového prostředí. Vedle typu 4 bezpečnostních optických závor pro aplikace do PL e je k dispozici typ 3 s certifikací UL, který je vhodný pro úroveň bezpečnosti až PL d. Díky dostupným ramenům muting jsou bez problému možné i aplikace muting.

  • Odolnost vůči rázu až 50G
  • Odolnost vůči prachu a nečistotám
  • Rozsah teplot -25 °C až +60 °C
  • Možnost použití v aplikacích až do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
  • Větší bezpečnost díky tomu, že jsou pokryty všechny zóny prostoru (s výjimkou výšky ochranného pole 150 mm)
  • Připojení: Přijímač a vysílač mají vždy 1x konektor M12, 5pól.
  • Rozměry: 35 x 40 mm
  • Kódování umožňuje instalaci více bezpečnostních světelných závor ve vzájemné přímé blízkosti
  • Jednoduché propojení kabely a montáž
Obrázek produktu – bezpečnostní optická závora PSENopt II

Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici rozsáhlá paleta příslušenství – od vychylovacích zrcadel přes ochranné sloupky až po ramena muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!

Výhody

Obrázek produktu – PSENopt
  • Certifikovaná bezpečnost: Bezpečnostní světelná závora typu 3 je vhodná pro aplikace do PL d podle EN/EIC 61496. Dodává se i jako bezpečnostní světelná závora typu 4
  • Ideální pro pracoviště s omezeným místem
  • Vysoká produktivita: rychlé doby reakce, žádné mrtvé zóny
  • Uživatelsky komfortní diagnostika prostřednictvím LED pro minimalizaci odstávek v provozu
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • PSENopt II pro instalaci do drsných průmyslových podmínek s odolností vůči rázu 50G
  • Vše od jednoho dodavatele: bezpečný řídicí systém, bezpečnostní světelné závory a rozsáhlá nabídka služeb a školení

Aplikace optimalizované z hlediska místa s bezpečnostní světelnou závorou pro ochranu rukou

Naše bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II ideálně zabezpečí aplikace s potřebou ochrany rukou a jsou nenáročné na prostor. V kombinaci s naším bezpečným řídicím systémem získáte spolehlivé a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.

Zabezpečení lisovacích linek z více stran pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt II a dvou zrcadlových sloupků

Zabezpečení lisovacích linek z více stran pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt II a dvou zrcadlových sloupků

  • Zabezpečení vstupního a výstupního prostoru pro výměnu nástrojů
  • Úspora místa, nákladů i doby na vybavování

 

Zabezpečení přístupu a ochrana prostoru přímo u stroje pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt Advanced s integrovanou funkcí kaskády

Zabezpečení přístupu a ochrana prostoru přímo u stroje pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt Advanced s integrovanou funkcí kaskády

  • Jednoduché zabezpečení sousedních ochranných polí – například přední, horní a zadní strany stroje – pomocí pouze jedné bezpečnostní světelné závory
  • Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu
  • Ideální pro malé stroje v prostorách s nedostatkem místa
  • Jednoduchá konfigurace a uvádění do provozu pomocí nástroje PSENopt Configurator

Dobré zabezpečení aplikací s nedostatkem místa pomocí bezpečnostních světelných závor PSENopt slim

  • Vhodné pro zúžená místa, dveře a vrata
  • Štíhlý tvar šetří místo i náklady
  • Větší bezpečnost díky pokrytí bez mrtvých zón
  • Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu

Správná bezpečná vzdálenost pro Vaši bezpečnostní světelnou závoru

Pro výpočet bezpečné vzdálenosti u bezpečnostních světelných závor pro Vás máme Pilz Safety Distance Calculator. Na základě EN ISO 13855 a Vašich údajů bude vypočtena potřebná vzdálenost a současně Vám budou ihned nabídnuty vhodné produkty.

Začněte hned teď!

Náhled – Pilz Safety Distance Calculator

Více informací:

Informujte se o praktickém využití našich bezpečnostních optických závor!

 

Spektrum našich produktů

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk