text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 150 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 1200 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny,úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 900 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 750 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 300 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 1050 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny,úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 24 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití