text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
11 Nalezené produkty
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 300 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
GTIN: 4046548075823
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1350 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
GTIN: 4046548075830
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1500 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
GTIN: 4046548075762
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
GTIN: 4046548075816
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1200 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
GTIN: 4046548075847
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1650 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
GTIN: 4046548075779
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
GTIN: 4046548075854
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1800 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
GTIN: 4046548075793
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 900 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
GTIN: 4046548075786
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 750 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
GTIN: 4046548075809
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 1050 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití