Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinde çalışırken üç seviyeli PITenable etkinleştirme anahtarları manuel kumandalı kontrol cihazları olarak kullanılır. Bunlar koruyucu cihazın askıya alınması gerektiğinde kullanılır.
PITenable etkinleştirme anahtarı
Tek elle güvenli ayarlama ve bakım işlemleri
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinin içerisinde güvenli çalışabilme
- Emniyet kapısı açıkken prosesleri kolay izleme
- Operatör elektrik çarpması veya panik ile aşırı tepki göstermesine karşı korunmaktadır
- Konforlu kullanıma yönelik ergonomik kalıp şeklinde gövde
Bir bakışta özellikleri
- 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı: Kapama-Açma-Kapama
- M12 -5-pin açılı konnektör veya açık kablo uçlu versiyonlar
- Bakım gerektirmez
- Manyetik kelepçe ile kolay bağlantı
- Işık, kararlı basınç noktası
- Manipüle edilmesi zor
Üç seviyede emniyet: Kapama-Açma-Kapama 3 seviyeli etkinleştirme anahtarı
- Seviye 1: Düğme henüz çalıştırılmamış. Makine emniyet fonksiyonları etkin şekilde çalışır.
- Seviye 2: Etkinleştirme fonksiyonu açık, düğme orta konumda. Makine hareket edebilir muhafazaların koruyucu etkisi askıya alınmışken çalışır.
- Seviye 3: Düğme aniden serbest bırakıldığında veya tamamen basıldığında koruma fonksiyonu etkinleşir. Makine derhal durma noktasına getirilir. Bu fonksiyon, operatör bir elektrik çarpması durumunda aşırı tepki verdiğinde operatörü korur.
Onaylanmış hepsi bir arada çözüm ile emniyet
Pilz size PITenable çözümünü değerlendirmek için PNOZmulti güvenli değerlendirme cihazlarını ve PSS 4000 otomasyon sistemini sunmaktadır. PITenable, personel tehlikeli alanlarda çalışırken özel koruma gerektiğinde her zaman kullanıma hazırdır.
Ürün gamımız: PITenable etkinleştirme anahtarı
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]