Acil durdurma butonu PITestop

Acil durdurma kullanarak tehlikeli durumlarda emniyet

Acil durdurma kullanarak tehlikeli durumlarda emniyet

Makine Direktifi uyarınca, acil durumlarda tehlikenin önlenmesi veya azaltılması için tesislerin ve makinelerin acil durdurma ekipmanları ile donatılması gerekmektedir. Tehlikeli durumlarda tesisinizi kapatmak için PITestop acil durdurma butonunu kullanın. PITestop dünya genelinde kullanılmakta olup uluslararası tüm standartları ve yönetmelikleri karşılamaktadır - örn. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ve EN ISO 13850.

Çeşitli versiyonlar herhangi bir tesis durumu için uygun bir acil durdurma butonu ile sağlanmaktadır: Aydınlatmalı butonlardan ve anahtar veya koruyucu bilezik bulunan versiyonlardan IP 67 koruma tipine kadar. Çeşitli acil durdurma butonları panel veya yüzeye monte versiyonlarda mevcuttur.

Gerekli kablo, fiş ve adaptör aksesuarları Bağlantı Teknolojisi bölümünde bulunabilir.

Her durumda emniyet - tek bakışta faydalar

  • Acil durdurma için standartlarla uyumlu mantar tipi buton
  • Çeşitli acil durdurma butonları her durumda en yüksek düzey emniyet sağlar
  • aydınlatmalı, anahtarlı, hijyenik ortamlar için (IP 69K)
  • Panele ve yüzeye monte versiyonları sayesinde kolay, esnek kurulum
  • E-STOP sembolü sayesinde işletim dilinde ilave bir etiketleme gerektirmez
  • Hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde entegre izleme fonksiyonu (basma teknolojisi)

Acil durdurma butonunun özellikleri

Acil durdurma butonunun özellikleri
  • Sağa/sola döndürdükten sonra mandallama
  • Renkli halka çalıştırma göstergesi sayesinde anahtar konumu açık şekilde görülebilir
  • Pilz logosu ve E-STOP sembolü ile mevcut/mevcut değil


PITestop active

  • Aktif olduğunda ışıklandırılır
  • M12 bağlantılı yüzey montaj kasası isteğe bağlı olarak mevcut

Eksiksiz bir çözüm için PITestop

PITestop acil durdurma butonları Pilz tarafından sağlanan tüm güvenli kontrol sistemleri ile kullanılabilir. Acil durdurma anahtarının seri olarak bağlanması kablolama çabasını önemli ölçüde azaltacaktır! Seri devreler 50 acil durdurma butonuna kadar maksimum bir boyutta yayılabilir.

Eksiksiz bir çözüm için PITestop

Sanayi sektöründeki herhangi bir uygulama için acil durdurma butonu

Ürün gamımız: Acil durdurma butonu PITestop

Acil durdurma butonu PITestop Setleri

Panel veya yüzeye montaj için çeşitli tiplerdeki önceden hazırlanmış setler seçiminizi kolaylaştırır.

PITestop/stop temas blokları

Ayrı acil durdurma butonunu güçlendirmek veya tamamlamak için ayrı temas blokları kullanın.

PITestop/stop butonu

Geniş ve modüler ürün yelpazemiz arasından doğru acil durdurma butonunu seçin: örn, aydınlatmalı butonlar, anahtarlı veya koruyucu bilezikli versiyonlar, IP67 koruma.

PITestop/stop

Burada PITestop/stop için uygun aksesuarları bulabilirsiniz.
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan