Muting (askıya alınma), makinenin normal çalışması esnasında emniyet işlevinin geçici, otomatik olarak askıya alınmasıdır. Genellikle malzemeyi tehlikeli bölgeye veya tehlikeli bölgeden taşırken gerekir. Koruyucu cihazların askıya alınma durumunu belirtmek için görsel araçlar kullanın ve bu nedenle insanları, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak tehlike bölgelerine girmemeleri yönünde uyarın. Pilz muting lambaları PITsign kullanın!
PITsign muting lambaları
Muting durumlarının emniyetli gösterimi
Sadece bir lambadan fazlası
- Hem muting işlevlerini izleme bileşenleri olarak hem de diğer Pilz ürünleri ile birlikte tam çözüm olarak
- Muting durum sinyali verildiği için hem insan hem de makine için artırılmış emniyet
- Muting alanları içinde sorunsuz üretim
- Onaylı değerlendirme cihazları ile birlikte tam çözüm
- Muting lambalarının emniyetli, hatasız kontrolü
- Lamba işlevinin güvenilir izlenmesi
Sinyaller emniyet oluşturur
Operatör, izleme işlemi esnasında emniyet işlevinin askıya alınması ile oluşan tehlikeye karşı uyarılmalıdır. PITsign muting lambaları özellikle bu amaç için geliştirilmişlerdir. Muting modu çalıştırılır çalıştırılmaz yanarlar.
PIT si1.1 izlenmeyen muting lambaları
- İzlenmeyen muting lambası
- PSENopt ışık perdeleri, çift kutup çıkışlı cihazlar, PMUT X1P emniyet rölesi ile kullanım için uygundur
İzlenen muting lambaları PITsi1.2
- Muting lambası
- EN 954-1’in Kategori 4’üne, EN / ISO 62061’in SIL 3’üne ve/veya EN ISO 13849-1’in PL e’sine kadar olan uygulamalar için
- 2 yarı iletken sinyal çıkışı, arızalı bir lamba olması durumunda bir uyarı ve mesaj verir
- ESPE standardı 61496-1 / -2 uyarınca entegre lamba izleme sayesinde evrensel kullanım için
LED muting lambası PIT si2.1
- İzlenmeyen LED muting lambası
- örn. PSENopt ışık perdeleri, PSS programlanabilir kontrol sistemleri ile kullanıma uygun, kutuplu çıkışlı cihazlar veya PMUT X1P emniyet röleleri
- 50.000 saate kadar servis ömrü
PIT si3.1 gösterge lambası ünitesi
- İzlenmeyen gösterge lambası ünitesi
- Çeşitli işletme ve tesis durumlarını gösterir (kırmızı ve yeşil ışık)
- İşletim hatalarını ve uyarı bölgesi ihlallerini gösterir (sarı ışık)
Emniyetli sinyaller
Makine veya makine parçalarının opto-elektronik koruyucu cihazlar ile emineyete alındığı her yerde PITsign muting lambaları kullanın
Örneğin şu uygulamalarda kullanılabilir:
- Makine veya robot hücreleri
- Lazer kaynak tesisleri
- Otomotiv endüstrisindeki tesisler
Sanayi kullanımları
PSENopt ışık perdelerimizi ve muting lambalarımızı kullanın! Koruyucu cihazların kısa bir süre için askıya alındığı taşıma ve yükleme istasyonları için mükemmel bir çözüme kavuşacaksınız. Bütün gelişmiş ışık perdeleri susturma, körleme ve kaskadlama gibi genişletilmiş işlevsellik sunarlar. Malzeme kapıdan geçerken, ışık perdesi geçici olarak askıya alınır ve herhangi birinin tehlike bölgesine girmesini önlemek için muting lambası yanar. Aksesuar yelpazesinde sapma aynaları, çarpmaya karşı ileri koruyucular, çarpışma ve titreşim koruması, gövdeden test çubuklarına doğru koruyucu IP6k9k bulunmaktadır.
Ürün yelpazemiz: PITsign muting lambaları
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]