Minicontrolador PNOZmulti 2: módulos de expansão

Expansão modular: simples, flexível, econômica

Minicontroladores PNOZmulti 2: módulos de expansão

Você selecionou o aparelho básico adequado para a sua aplicação? Dependendo das exigências, é possível acoplar diferentes módulos de expansão a um aparelho básico PNOZmulti 2: por exemplo, módulos de entrada/saída, módulos de Motion Monitoring e módulos de conexão.

Oferecemos uma solução modular escalonável para cada tipo de utilização. Você paga apenas pela funcionalidade de que a sua aplicação necessita.

Na ferramenta de software PNOZmulti Configurator, você compõe a configuração do hardware com apenas alguns cliques. O software auxilia você na colocação.

Minicontroladores PNOZmulti 2 – novo módulo de entrada

Você pode usar o módulo de entrada PNOZ m ES 16DI para aplicações padrão para o monitoramento de botões e outros sensores digitais. Configuráveis na ferramenta de software PNOZmulti Configurator a partir da versão 11.3, 16 entradas digitais estarão disponíveis para a conexão de botões e outros sensores digitais. No máximo 6 módulos podem ser conectados ao aparelho básico PNOZ m B1, resultando num total de 96 entradas digitais. Saídas padrão podem ser monitoradas com o módulo de saída PNOZ m ES 14DO.

Isso economiza custos na automação de sua máquina. Você reduz os tempos de parada com o uso da solução de diagnóstico PVIS integrada. Em caso de falha, as mensagens de texto com indicação precisa da localização, as responsabilidades claramente definidas e uma indicação integrada do primeiro erro, entre outros, garantem a retomada rápida da produção.

Pedir na loja virtual
 

Minicontroladores PNOZmulti 2 – novo módulo de entrada

Motion Monitoring seguro com PNOZ m EF 1MM2DO

Os módulos de Motion Monitoring seguros dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 garantem o monitoramento seguro de seus acionamentos. O módulo PNOZ m EF 1MM2DO tem duas saídas semicondutoras seguras e uma entrada e saída em cascata. Juntamente com um aparelho básico PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, o módulo de expansão monitora um eixo.
Você configura o módulo de Motion Monitoring seguro na ferramenta de software PNOZmulti Configurator, a partir da versão 10.13. Você cria um programa de módulo (mIQ) autônomo por módulo para o controle direto das saídas digitais seguras.

  • Tempo de resposta rápido a eventos de movimento com saídas desligadas em menos de 12 ms.
  • A ultrapassagem de valores-limite parametrizados é relatada e, em caso de falha ou violação de áreas/espaços de proteção, o PNOZmulti 2 inicia uma reação segura e confiável.
  • Se o sistema geral entrar no estado STOP, pode-se configurar um desligamento com retardo.
  • O desligamento pode ser conectado a outros módulos através de entrada e saída integrada em cascata. Se um módulo desligar, os outros módulos conectados também serão desligados através da cascata.
  • Todos os codificadores incrementais comuns podem ser conectados por meio do cabo de conexão específico do acionamento através da interface mini E/S, que é adequada para aplicações industriais e caracterizada por uma estabilidade particularmente alta.

Suas vantagens na utilização dos módulos de expansão PNOZmulti 2

  • Rápido time to market, devido à configuração livre das entradas e saídas com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Expansão modular simples e econômica: escalonável de modo preciso conforme a utilização e o número necessário de entradas e saídas
  • Tempos de reação mais rápidos e tempos de ciclo mais curtos com o programa modular independente (mIQ), disponível para módulos de expansão selecionados com processamento descentralizado diretamente no módulo
  • Grandes aplicações possíveis com aparelhos básicos conectados
  • Expansível de forma descentralizada no campo com sensores seguros
Suas vantagens na utilização dos módulos de expansão PNOZmulti 2

Nosso portfólio de produtos: módulos de expansão PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: módulos de entrada/saída seguros

Estão disponíveis diferentes módulos, como módulos de entrada, módulos de saída de relé e de semicondutores, módulos de monitoramento de movimento e módulos de conexão.

PNOZmulti 2 - Módulos de entrada/saída padrão

Módulos de entrada/saída para aplicações padrão não seguras
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032 (ramal 2)
Email: techsupport-br@pilz.com