text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 produtos encontrados
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento do cabo:3 m

A pedido
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Terminais de conexão a mola encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação tipo 2.

A pedido
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Terminais de conexão a parafuso encaixáveis X1 para minicontroladoresseguros e configuráveis PNOZmulti 2, codificação tipo 2.

A pedido
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Memória USB, 512 MB, para PNOZ m B1, aparelho básico PNOZmulti 2.

A pedido
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.

A pedido
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Conjunto de bornes tipo mola conectáveis para PNOZ m EF SafetyNet, módulo de comunicação, minicontroladores PNOZmulti 2.

A pedido
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 para conexão e avaliação de diversos tapetes de segurança com o sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão terminais de mola.

A pedido
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 8 kB.

A pedido
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.

A pedido
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.

A pedido
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 8 kB.

A pedido
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.

A pedido
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.

A pedido
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

A pedido
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Conector terminal no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

A pedido
MM A MINI-IO CAB06 5.0m
772243
GTIN: 4046548082609
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
GTIN: 4046548083378
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
GTIN: 4046548083361
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
GTIN: 4046548079128
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

A pedido
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
GTIN: 4046548079135
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.