Minicontrolador PNOZmulti 2: módulos de comunicação

Diagnóstico com PNOZmulti: sempre em destaque

Módulos de comunicação dos minicontroladores PNOZmulti 2

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 podem ser conectados a todos os sistemas de barramento de campo e de Ethernet comuns. Com isso, garante-se a conexão aos mais diversos comandos operacionais. Os módulos de comunicação são usados para a transmissão das informações de diagnóstico e de status a um comando superior.

O PNOZmulti 2 é um minicontrolador seguro com uma gama muito ampla de possibilidades de conexão. As entradas e as saídas do módulo de barramento de campo são configuradas com muita facilidade na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Utilize os módulos de comunicação e de barramento de campo para ler os dados de diagnóstico e estabelecer entradas e saídas virtuais para as funções de automatização.

Se o PNOZmulti tiver de ser conectado a um outro sistema de barramento de campo, não é necessária qualquer alteração de programa. O módulo de barramento de campo pode simplesmente ser substituído por outro correspondente. Selecione a solução de diagnóstico PVIS clicando na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. É possível integrar com facilidade os textos individuais do cliente.

Para visualizar, utilize o software de visualização PASvisu baseado na web, que oferece a solução de automatização perfeita com os terminais de operação PMIvisu.

Agora disponível - minicontrolador PNOZmulti 2 com Safety-over-EtherCAT

Integração perfeita do conceito de segurança no conceito da máquina = produção eficiente

Use o EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), que transmite informações seguras e não seguras no mesmo canal, para a transmissão de informações relevantes para o comando e para a segurança. EtherCAT é um protocolo aberto de Ethernet industrial. O módulo de barramento de campo seguro PNOZ m EF EtherCAT FSoE em combinação com o aparelho básico PNOZ m B1 pode ser usado na sua máquina ou no seu sistema como FSoE-Master, FSoE-Slave e também como EtherCAT-Slave, dependendo dos requisitos. Isso permite que você implemente estruturas de sistema seguras com uma "solução de cabo único" no nível do barramento de campo. A configuração pode ser realizada de forma conveniente na , onde é possível, por exemplo, definir os slaves necessários em uma visualização de lista. Até 4 conexões Master-Master e até 60 conexões Master-Slave estão disponíveis.

Com o PNOZmulti 2 como FSoE-Master, é possível implementar facilmente a interligação relevante para a segurança com o sensor de radar seguro PSENradar e a tecnologia de acionamento segura PMC – ambos com funcionalidade FSoE. Outros produtos com capacidade FSoE também podem ser integrados, se necessário.

Suas vantagens de utilização:

  • integração perfeita do conceito de segurança no conceito da máquina
  • "solução de cabo único" segura com sensores e tecnologia de acionamento da Pilz
  • menor necessidade de cabeamento, economizando custos
  • inúmeras possibilidades de diagnóstico para tempos de parada mínimos

Suas vantagens na utilização dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Possibilidades de utilização em todo o mundo pela conexão em qualquer sistema de barramento de campo e Ethernet convencional
  • Fácil substituição de módulos de barramento de campo sem alteração no programa
  • Tempos de parada curtos e alta disponibilidade da instalação através de possibilidades convenientes de diagnóstico
  • Comunicação segura pela Ethernet em tempo real SafetyNET p
  • Os minicontroladores seguros PNOZmulti 2 podem ser usados independentemente do setor, país ou tipo de máquina
Visão geral do logotipo

Comunicação segura por SafetyNET p

É possível vincular até 16 aparelhos básicos PNOZmulti 2 pela Ethernet SafetyNET p segura em tempo real. Para isso, utilize o módulo de expansão seguro PNOZ m EF SafetyNET! Na primeira etapa você tem à disposição uma interligação através de topologia de fiação. Dessa forma, dados de 32 bits, que possibilitam tempos de ciclo curtos na sua utilização, são trocados pela RTFL. A conexão dos dados é identificada por uma interface de dados claramente estruturada, na qual as entradas são configuradas com 128 bits, e as saídas com 32 bits.

Para a configuração de uma rede SafetyNET p e para o acoplamento de projetos, é utilizada a ferramenta de software PNOZmulti Network Editor. Ela é acessada diretamente pelo PNOZmulti Configurator e pode vincular variáveis das imagens de entrada e saída de projetos PNOZmulti. Após o upload nos sistemas PNOZmulti, a rede SafetyNET p está pronta para ser utilizada.

Utilize o módulo de expansão seguro PNOZ m EF SafetyNET para cada aparelho básico (PNOZ m B0 ou B1). Os aparelhos básicos podem ser combinados conforme desejado. Também é possível conectar na rede aparelhos básicos PNOZmulti e PNOZmulti Mini por um módulo de expansão Multi-Link.

As características de produto dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Módulos de expansão para conexão em um aparelho básico do minicontrolador configurável e seguro PNOZmulti 2
  • Configurável com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Para a conexão aos sistemas de barramento de campo: no máx. 1 módulo de barramento de campo pode ser conectado ao aparelho básico
  • Indicadores de estado da comunicação com o barramento de campo e de erros
  • 128 saídas virtuais do sistema de comando PNOZmulti 2 podem ser definidas no PNOZmulti Configurator para a comunicação com o barramento de campo
  • Terminais de conexão encaixáveis – opcionalmente, terminais de pressão ou terminais aparafusados disponíveis como acessórios
  • Somente no PNOZ m B0: possibilidade de conexão adicional ao módulo de barramento de campo de módulos de comunicação PNOZ m ES ETH com duas interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 com uma interface RS232

Para obter mais informações sobre as características técnicas dos módulos de comunicação PNOZmulti 2, consulte o catálogo técnico dos minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti. 

Download

Nosso portfólio de produtos: PNOZmulti 2: módulos de comunicação

PNOZmulti 2: módulos de comunicação

Encontre aqui os módulos de comunicação e os módulos de barramento de campo para todas as redes de comunicação comuns.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório