A PSENcode serve tanto para o monitoramento da posição de dispositivos de proteção separáveis conforme a EN 60947-5-3, bem como para o monitoramento da posição. Através da avaliação integrada e interfaces padrão, PSENcode representa uma solução aberta frente aos produtos de outros fabricantes. A chave de segurança codificada é usada de forma otimizada em seu ambiente e permite um reequipamento posterior de suas instalações!
Combine a PSENcode com o Safety Device Diagnostics e avalie os abrangentes dados de diagnóstico para evitar a alocação de serviços e para diminuir os tempos de parada.
PSENcode para o monitoramento da porta de proteção
Para o monitoramento da porta de proteção, a PSENcode oferece a maior proteção contra manipulação graças à tecnologia RFID nos formatos pequeno, compacto e grande. Na versão de cópia única totalmente codificada, o sensor aceita somente um atuador individual (princípio chave-fechadura). Graças à conexão em série com outros sensores como PSENcode, PSENslock, PSENsgate até PL e conforme a EN/ISO 13849-1, você obtém uma solução muito econômica e, ao mesmo tempo, segura.
PSENcode para o monitoramento de posição
Uma variante da chave de segurança codificada PSEN csx.19 é adequada para o monitoramento seguro da posição. A PSENcode assume o monitoramento seguro de até três posições diferenciadas com segurança pelo sensor. O diagnóstico é feito com rapidez e facilidade através de indicador LED, seja no formato compacto ou grande. Em virtude do tipo de conexão usado (plugue macho M12, 5 polos) o novo PSENcode adapta-se perfeitamente a cada ambiente de sistema!
Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão