As chaves de segurança indutivas PSENini permitem detectar posições dentro de uma máquina de forma segura. Elas identificam, sem contato, a aproximação de objetos metálicos e, com isso, fornecem sinais seguros e necessários sobre as posições e posições limite. O princípio de funcionamento indutivo minimiza o desgaste e aumenta a vida útil. Elas trabalham com segurança e alta produtividade!
Chave de segurança indutiva PSENini
Chave de segurança para identificação de posição segura
Chave de segurança indutiva - integrável de forma flexível
A PSENini reconhece, de forma segura e precisa, posições limite, por exemplo. Além disso, este sensor de proximidade indutivo serve como gerador de pulsos para tarefas de contagem ou para captar movimentos de rotação. Para isso, o sensor não necessita de atuadores especialmente codificados. Ele reage a metais e pode ser integrado na máquina de maneira fácil e com economia de espaço.
As diferentes variações oferecem um alto nível de flexibilidade na integração à sua aplicação. O sensor de proximidade cúbico com caixa plástica detecta objetos a uma distância de comutação de até 15 mm. As três versões cilíndricas com caixa em aço inoxidável permitem distâncias de comutação de 2 a 10 mm e, com a classe de proteção IP68/IP69, também são adequadas para ambientes com elevados requisitos de higiene. Além disso, os sensores oferecem uma faixa de temperatura de -25 °C a +70 °C.
Benefícios do sensor de segurança indutivo PSENini
- Confiável sem área cega: não é necessária uma distância mínima entre o sensor e o objeto
- Opções versáteis de aplicação: quatro versões permitem distâncias de comutação de 2 a 15 mm
- Utilizável até PL d, Cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); para aplicação redundante até PL e, Cat. 4/SIL 3
- Utilizável em ambientes com elevados requisitos de higiene: a caixa em aço inoxidável oferece classe de proteção IP68/IP69
- Indicador LED de estado permite um rápido diagnóstico
- De utilização versátil e robusta: resiste a vibrações, poeira e umidade
- Integração fácil: as saídas de segurança OSSD permitem a conexão direta ao controlador de segurança
Os sensores de proximidade indutivos PSENini têm diversos usos
Os sensores de segurança indutivos são usados em uma variedade de aplicações, como em sistemas de embalagem, no setor de alimentos e bebidas ou na fabricação de ferramentas. A integração é muito fácil, porque as chaves de segurança indutivas possuem saídas de segurança OSSD padronizadas. Isto permite uma conexão direta ao controlador de segurança adequado, como PNOZmulti, myPNOZ ou PSS4000.
Identificação de posição segura
Integrada em aplicações de guindastes, a chave de segurança indutiva PSENini detecta as respectivas posições limite de maneira confiável e segura. A PSENini detecta a posição atual do guindaste e, com o controle de segurança adequado - como o minicontrolador configurável e seguro PNOZmulti 2 -, garante o movimento seguro do guindaste. O sensor de proximidade cúbico PSEN in-D-A-N com distância de comutação de 15 mm é ideal para esta aplicação.
Monitoramento seguro da rotação
Além da identificação segura da posição, a chave de proximidade indutiva PSENini também permite o monitoramento seguro da rotação. Isso pode determinar, por exemplo, a posição exata das placas giratórias a fim de garantir que o processamento necessário seja realizado nas respectivas posições. Geralmente há pouco espaço disponível nessas aplicações, por isso as chaves de proximidade cilíndricas PSENini, com seu design compacto e distância de comutação de 2 a 10 mm, são ideais nesses casos.
Nosso portfólio de produtos
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]