módulos IP67

Para instalação sem quadro de comando com IP67

módulos IP67

Com os módulos PDP67, a Pilz oferece soluções para aplicações descentralizadas e diretamente no campo. Os módulos são resistentes a poeira e água, com tipo de proteção IP67. Os módulos descentralizados otimizam os investimentos em instalação e fiação. Você economiza tempo, custos e espaço no armário de distribuição.

Graças à sua integração em carcaças IP67 resistentes a sujeira e água, os módulos PDP67 garantem a segurança de maneira confiável mesmo em ambientes industriais agressivos.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

Segurança descentralizada para sistemas modulares

Soluções de automação flexíveis e modulares exigem sistemas de E/S que forneçam proteção pessoal e de processo diretamente no ponto de perigo. Isto é possível graças ao novo PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe. Graças ao tipo de proteção IP67 e à robusta carcaça de zinco, ela é ideal para o local na máquina, fora do quadro de comando. Garante de maneira confiável a segurança mesmo a temperaturas de -30°C a 70°C!

O módulo de E/S pode ser facilmente configurado e integrado às redes Profinet/Profisafe existentes. A ausência de quadros de comando e o uso de conectores M12 simples reduzem significativamente o esforço de cabeamento. Isto economiza tempo durante o comissionamento e permite a fácil expansão de instalações modulares de produção. Graças às conexões universais que podem ser configuradas como entradas ou saídas, os usuários só precisam manter em estoque uma variante de dispositivo do PDP67 PN. Isso economiza ainda mais espaço no estoque!

Pedir na loja virtual

PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe

Fácil instalação de módulos IP67: vantagens

  • Menos tempo gasto no planejamento e na construção graças à instalação simples
  • Dispensa armário de distribuição
  • Possibilidade de implementação de um conceito de máquina modular
  • Utilizável para tipo de proteção IP67
  • Menor necessidade de cabeamento

Características dos módulos IP67

Características dos módulos IP67
  • Necessidade de cabeamento reduzida graças ao plug and play com conectores M12 padronizados
  • Instalação possível em praticamente qualquer lugar graças à carcaça compacta e robusta
  • Instalação descentralizada de sensores e atuadores digitais e seguros
  • Configuração simples graças às comprovadas PILZ Tools
  • Servidor de internet integrado para rápido diagnóstico de erros (PDP67 PN)
  • Entradas e saídas seguras e configuráveis universalmente (PDP67 PN)
  • Uso em alturas de até 5.000 m

Características/produtos

Distribuidor passivo PDP67 F 4 code

Módulos de entrada digitais PDP67 F 8DI ION (VA)

Módulos de entrada descentralizados PDP67 F 8DI ION PT

Módulos de entrada e saída descentralizados
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Módulos Profinet/Profisafe PDP67 PN

Nº de encomenda

773603

773613 - com união roscada de aço inoxidável

773600

773614 - com união roscada de aço inoxidável

773616

 

772610

772611 - com união roscada de aço inoxidável

4R000001

 

Protocolo de barramento - IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe/Profinet
Conectável em cascata
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Conector Plug-and-play M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED de diagnóstico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuração - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Quantidade de entradas e saídas 4 entradas 8 entradas seguras/saídas padrão, configurável 8 entradas seguras/saídas padrão, configurável 10 entradas seguras/4 saídas semicondutoras seguras

Até 12 entradas digitais seguras (configurável), até 6 saídas digitais seguras (configurável), 2 saídas digitais e seguras de 2 polos

Caixa Plástico Plástico Plástico Plástico Metal de zinco fundido
Conexão

PSENcode PSENslock

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 Qualquer Profinet/Profisafe Controller
Acessar loja virtual Pedir agora Pedir agora Pedir agora Pedir agora Pedir agora

Solução descentralizada e passiva: segurança descentralizada

Os módulos com Profinet/Profisafe permitem a configuração e a instalação simples em redes Profinet/Profisafe. Eles ampliam a nossa família de produtos PDP e podem ser integrados à rede PSSuniversal 2 de sistemas de E/S remotos. Graças às portas de E/S flexivelmente configuráveis, tanto sensores como atuadores podem ser conectados a um dispositivo IP67. Isto significa que a unidade pode ser usada de maneira muito flexível para uma ampla gama de aplicações. Além disso, simplifica a manutenção do seu estoque! Graças à robusta carcaça de zinco, ela pode suportar temperaturas de -30° a 70°C.

O distribuidor passivo PDP67 F 4 code possibilita a conexão de até quatro sensores PSENslock ou PSENini. Além da possibilidade de conexão nos sistemas de comando configuráveis PNOZmulti, PNOZmulti Mini e PNOZmulti 2, ainda estão disponíveis os relés de segurança PNOZsigma.

Os módulos de entrada e saída digitais PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION e os módulos de entrada digitais PDP67 F 8DI ION retransmitem os sinais dos sensores conectados no campo descentralizado para a unidade de avaliação PNOZmulti 2. Podem ser conectados até 64 sensores.

Solução descentralizada e passiva: segurança descentralizada

Aplicação na indústria: em qualquer local onde haja descentralização

Nosso portfólio de produtos: módulos IP67

Módulos I/0 Net-p

Os módulos I/O multi são módulos de entrada descentralizados, que monitoram funções de segurança diretamente no campo. Eles são conectados a várias unidades de avaliação, como por ex. PNOZmulti ou PNOZmulti Mini. A comunicação com a unidade de avaliação é feita por meio de uma conexão de dados segura.

Distribuidor passivo

Distribuidores passivos otimizam seus custos de instalação e cabeamento através da eliminação de hardware adicional oneroso. Com a tecnologia de conexão M12 é possível conectar em cada aparelho de avaliação desejado (por exemplo, PNOZ X, PNOZsigma) até 4 PSENcode por meio do distribuidor passivo.

Acessórios para módulo IP67

Estão disponíveis diversos acessórios, como cabos de ligação e conexão ou adaptadores.

PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe

Soluções de automação flexíveis e modulares exigem sistemas de E/S que forneçam proteção pessoal e de processo diretamente no ponto de operação. Isto é possível graças ao novo PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com