FPrimeiro IO-Link Safety Master certificado pelo TÜV
6 de nov. de 2025
IO-Link Safety Master PDP67
O aprimoramento da tecnologia IO-Link proporciona uma comunicação ininterrupta, do nível de comando até a integração de sensores e atuadores relacionados com a segurança. O IO-Link Safety Master PDP67 da Pilz é um dispositivo completo e oferece diversas possibilidades de conexão aos mais variados aparelhos, entre eles IO-Link e IO-Link Safety, sinais seguros de entrada e saída e sinais padrão. Além disso, ele amplia a função de eventuais IO-Link-Master convencionais, possibilitando a comunicação segura na área de segurança funcional. O IO-Link Safety Master é a interface descentralizada para o controlador de segurança superior, permitindo a conexão ponto a ponto até o nível do campo. Além disso, o módulo oferece portas configuráveis, nas quais é possível processar sinais seguros de entrada e saída.
Resumo das suas vantagens:
- Máxima flexibilidade pelas possibilidades de conexão adequadas para IO-Link, IO-Link Safety, sinais seguros de entrada e saída, sinais padrão, OSSD
- Entradas e saídas seguras e configuráveis universalmente
- Instalação descentralizada em campo de dispositivos digitais e seguros
- Instalação possível em praticamente qualquer lugar graças à caixa compacta e robusta
- Utilizável até o tipo de proteção IP67/IP69K
- Necessidade de cabeamento reduzida graças à função plug and play com conexão por plugue M12 padronizada
- Configuração simples graças às comprovadas PILZ Tools
- Servidor de internet integrado para rápido diagnóstico de erros
Características:
- 4 portas do IO-Link Safety
- 4 portas com duas entradas ou saídas seguras, digitais e configuráveis
- Dispositivo Profisafe/Profinet
- Interface: M12, portas de 5 polos
- Classe de proteção: IP67/ IP69K
- Caixa: metal de zinco fundido
- Temperatura ambiente: -30 °C a +70 °C
- Segurança funcional: PLe / SIL3
- Uso em alturas de até 5.000 m
Sistema de IO-Link Safety da Pilz
Para o IO-Link Safety, além do IO-Link-Safety Master, a Pilz oferece um sistema contínuo formado por mestre, dispositivos de campo e sensores de segurança, incluindo os cabos adequados e as ferramentas de configuração. O pacote completo facilita a integração da tecnologia IO-Link Safety em máquinas e instalações. Assim, a Pilz oferece um sistema único, seguro e confiável, por meio de um único fornecedor.
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]