Motion Monitoring seguro com minicontroladores PNOZmulti 2

Monitoramento seguro de seus acionamentos

Minicontroladores PNOZmulti 2

Os módulos Motion-Monitoring seguros para os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 garantem um monitoramento seguro de seus acionamentos. Juntamente com um aparelho básico PNOZ m B0 ou PNOZ m B1, os módulos de expansão monitoram um ou dois eixos. Você configura os módulos Motion-Monitoring seguros para PNOZmulti 2 através da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Na ferramenta, você também configura um programa de módulo independente (mIQ), que é executado diretamente no módulo de monitoramento de movimento. Isso tem vantagens consideráveis para você como usuário: é possível uma configuração de granulação fina de várias áreas de monitoramento como, por exemplo, a velocidade ou a rotação, que serão executadas localmente no módulo de ampliação. Isso significa maior flexibilidade para o usuário. Além disso, estão disponíveis para você possibilidades de diagnóstico e uma enorme variedade de fieldbus e comunicação.

Por uma interface apropriada para a indústria, caracterizada por uma resistência especialmente elevada, é possível conectar todos os encoders incrementadores atuais por um cabo de conexão específico para o acionamento.

Suas vantagens

  • Implementação de funções de segurança segundo a EN 61800-5-2 (para sistemas de acionamento de energia elétrica com velocidade configurável)
  • máxima flexibilidade através de nova tecnologia de programa de módulo (mIQ): facilmente configurável no PNOZmulti Configurator, como habitual
  • Tempos rápidos de reação: o aparelho básico é aliviado
  • Segurança máxima: configuração simples das funções através de módulos de software certificados no PNOZmulti Configurator
  • Elevada disponibilidade: funções de monitoramento de movimento extensas
  • máquinas e sistemas produtivos: custos reduzidos com PNOZmulti na mais alta segurança
  • Ligação a todos os encoders incrementais comuns através da interface industrial Mini I/O

Características dos módulos de monitoramento de movimento seguro

Características dos módulos de monitoramento de movimento seguro
  • para conexão em um aparelho básico (PNOZ m B1 ou PNOZ m B0) do sistema de comando configurável PNOZmulti 2
  • Configurável no Configurador PNOZmulti
  • Monitoramento de 1 eixo (PNOZ m EF 1MM) ou 2 eixos independentes (PNOZ m EF 2MM)
  • Registro de valores de medição através de sensores de proximidade e codificador

Funções de monitoramento:

Tensão analógica (faixa S)

É possível implementar as funções de segurança de forma simples e rápida com os diversos módulos na ferramenta de software Configurador PNOZmulti.
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório