Parada segura 2 (SS2 - Safe stop 2)

Na parada segura 2 (SS2), a desaceleração definida do motor faz parte da função de segurança. Quando o motor está parado, é acionada a parada operacional segura (SOS). Diferentemente da parada segura 1 (SS1), o motor está parado na operação controlada.

Isso significa que a posição de parada é mantida com exatidão pelo circuito de controle ativo. Existem várias possibilidades para implementar essas exigências. Essa função de segurança corresponde a uma parada da categoria 2 (parada controlada) de acordo com a IEC 60204-1.

Quando os eixos não precisam mais ser desligados no estado parado, eles mantêm ativamente sua posição atual, evitando a perda da sincronização entre os eixos e o processo. Isso permite reiniciar os eixos imediatamente a qualquer momento, aumentando significativamente a disponibilidade da instalação. A função integrada no acionamento também resulta em tempos de reação reduzidos e, com isso, a uma minimização dos riscos. Os tempos de reação das funções de monitoramento são diretamente incorporados nas medidas possíveis em caso de falha, até que ocorra um desligamento de segurança.

Encontre mais informações sobre o monitoramento seguro do movimento em nossa página de aplicação:

SS2 – Safe stop 2 = Parada segura 2
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório