Interrupção segura da operação – safe operating stop (SOS)

A função de movimentação de “interrupção segura da operação” (SOS – Safe Operating Stop), conforme a EN 61800-5-2, monitora a posição de parada alcançada por um eixo e evita a saída de uma janela de posição definida mantendo a regulagem do acionamento. Dependendo da configuração, a área de monitoramento pode ser tanto o monitoramento da parada quanto o monitoramento de uma janela de posição. As funções de regulagem do acionamento são completamente mantidas. Ao sair da janela de posição monitorada, o acionamento é desligado com segurança para proteger as pessoas e as máquinas.

Na prática, a interrupção segura da operação (SOS – Safe Operating Stop) é utilizada quando as máquinas ou as peças de máquinas devem estar seguras em uma janela de posição definida ou paradas, por exemplo, quando uma ferramenta da máquina é trocada.

A função de segurança também é realizada pelo monitor de rotações PNOZ s30.

SOS – Safe operating stop = interrupção segura da operação
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório