Brasil | português

Sensor de segurança

Monitoramento ideal da porta de proteção e da posição com a chave de segurança

Chave de segurança

As chaves de segurança são usadas em diversos setores: Por exemplo, ao abrir um equipamento de proteção, os movimentos de máquina perigosos devem ser paralisados e o religamento deve ser impedido. Neste caso, os dispositivos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados. Determinadas aplicações requerem ainda o travamento da porta de proteção até que o processo produtivo perigoso esteja finalizado.

As chaves de segurança PSEN cumprem estas exigências de modo econômico e eficiente e, assim, são ideais para o monitoramento de porta de proteção e monitoramento de posição.

Uso mais flexível segundo EN ISO 14119 – Vantagens da chave de segurança

  • Estrutura compacta para uma instalação simples e que usa pouco espaço
  • Pode ser usada em diversas aplicações
  • Economia de gastos pela ligação em série
  • Grande vida útil do produto graças à carcaça robusta
  • Solução completa, segura e econômica em conjunto com as unidades de avaliação da Pilz
Uso flexível segundo EN ISO 14119

Características da chave de segurança

Características da chave de segurança
  • Atende as exigências da ISO 14119
  • Modo de atuação/codificação: Mecânico (PSENmech, PSENhinge), magnético sem contato (PSENmag), codificado sem contato (PSENcode) e totalmente codificado, totalmente codificado e cópia única (PSENcode)
  • Tipo de proteção: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Monitoramento de porta de proteção e de posição seguro - para todos ambientes e aplicações

Para monitoramento das portas nas cercas de proteção, para tampas, coberturas e portas rolantes ou para registro de posição: As chaves de segurança PSENmech, PSENmag e PSENcode são adequadas para isso. As nossas chaves de segurança cumprem com as exigências da EN ISO 14119 muito economicamente e combinam produtividade com segurança e facilidade de uso.

Chaves de segurança PSEN da Pilz são comercializadas em diversos formatos e princípios de atuação. Elas também podem ser aplicadas em condições ambientais difíceis. Conecte as chaves de segurança em série e economize custos adicionais!

Sistemas de sensores não são o suficiente: A solução somente fica completa com as possibilidades de avaliação correspondentes. Por isso, a Pilz lhe oferece a solução completa segura de sistemas de sensores mais comando. Assim você conseguirá economizar tempo e custos na implementação de todos os componentes, incluindo segurança certificada.

Monitoramento de porta de proteção e de posição seguro - para todos ambientes e aplicações

Chave de segurança é usada em vários setores

Nossa gama de produtos: Chave de segurança