Brasil | português

Tecnologia de acionamento da Pilz – segura, aberta, produtiva

Chegar mais rápido ao destino com tecnologia de acionamento segura

Tecnologia de acionamento

Com a tecnologia de servoacionamento da Pilz você obtém soluções completas e com economia de energia para a automação da sua máquina: Desde a operação até ao movimento com acionamento altamente dinâmico, passando pelo controle. Por causa do conceito de acionamento aberto e modular, é possível integrar componentes individuais ou sistemas completos sem problemas no ambiente existente da sua instalação. Seja ao se tratar de uma instalação nova ou um retrofit para a sua máquina.

Economize tempo com as soluções de acionamento completas da Pilz! O portfólio vai da visualização até os servomotores, incluindo transmissão. A nossa principal competência é o setor “Safe Motion”. Estão disponíveis inúmeras soluções para aumento da disponibilidade das máquinas até os níveis mais altos de segurança PL e.

Não corra riscos com o acionamento! Teremos prazer em assessorá-lo individualmente: Começando pelo projeto do acionamento até a colocação em funcionamento. Auxiliamos com conceitos completos de Safe Motion, comando das máquinas e economia de energia. Fale conosco!

Vantagens da tecnologia de acionamento da Pilz

  • Maior segurança até PL e segundo EN ISO 13849-1
  • Alta flexibilidade por causa dos diversos sistemas de campo de barramento, sistemas de feedback e funcionalidades
  • Colocação em funcionamento rápida e manutenção simples devido à programação universal conforme norma IEC 61131-3
  • Elevada economia de energia graças à tecnologia servo
  • Preço otimizado pelo conceito Safe Motion, conceito de comando individual das máquinas e consultoria de energia

Setores

Nossa gama de produtos: Sistemas de comando Motion Control