Internationale conformiteitsbeoordeling - CE-markering en -advies voor machines

CE-markering volgens Machinerichtlijn van één leverancier

Wij ondersteunen u met bewezen deskundigheid en complete service bij het CE-markeringsproces. Dit proces is voorgeschreven voor nieuwe of omgebouwde machines die naar de EU geïmporteerd of daar in gebruik genomen worden.

Sinds 1 januari 1995 zijn fabrikanten verplicht om de conformiteitsbeoordelingsprocedure bij hun machines uit te voeren. Door het aanbrengen van het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant dat de machines of installaties aan alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoen. Alle machines die vanuit niet-EU-landen worden geïmporteerd, ongeacht het bouwjaar, hebben een CE-markering nodig.

Als reeds CE-gecertificeerde afzonderlijke machines tot een samenstel van machines (productielijn) worden samengevoegd, moet de conformiteitsbeoordelingsprocedure inclusief de CE-markering voor de hele productielijn worden uitgevoerd.

Uw eisen

Bewijs van conformiteit ten aanzien van EU-richtlijnen
Wilt u machines of installaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER) importeren of verkopen? Dan hebt u een servicepartner nodig die over uitgebreide kennis en ervaring ten aanzien van de interpretatie van de vereiste richtlijnen en normen en met betrekking tot de concrete uitvoering van het CE-markeringsproces beschikt. Als u reeds CE-gecertificeerde afzonderlijke machines tot een samenstel van machines (productielijn) samenvoegt, moet u de conformiteitsbeoordelingsprocedure inclusief de CE-markering voor de hele productielijn uitvoeren.

Met Pilz hebt u altijd zicht op de CE-markering en het CE-advies voor machines.

Onze diensten

Wij verzorgen het complete proces rondom de conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG voor u.

Wij verzorgen het complete proces rondom de conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG voor u. Deze procedure omvat de volgende diensten:

  • Bepalen en toepassen van de relevante normen en richtlijnen
  • Risicobeoordeling
  • Opstellen van een veiligheidsconcept en/of veiligheidsontwerp
  • Beoordelen van de conformiteit met de Machinerichtlijn ten aanzien van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen
  • Uitvoeren van de vereiste controles, tests en metingen
  • Samenstellen van de wettelijk vereiste documenten voor opname in de technische documentatie
  • Archiveren en beheren van documenten
  • Optioneel: waarnemen van de functie als gevolmachtigde voor het uitvoeren van de CE-markering.

Uw voordelen in één oogopslag

  • U bespaart tijd en geld dankzij ons gestructureerde CE-markeringsproces
  • Wij ondersteunen u bij de interpretatie en toepassing van normen en richtlijnen
  • Wij nemen, indien gewenst, als gevolmachtigde de verantwoordelijkheid voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure op ons en bevestigen met onze handtekening dat er is voldaan aan de eisen van de Machinerichtlijn
  • Pilz fungeert voor fabrikanten buiten Europa als vertegenwoordiger op de Europese markt voor kwesties met betrekking tot de CE-markering

Profiteer ook van deze diensten

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be