Beginselen van de CE-markering

Doelstelling

De CE-markeringsprocedure beschrijft het proces van de certificering van producten in overeenstemming met de richtlijnen in de Europese Economische Ruimte. Aan het einde van dit proces wordt er door het aanbrengen van de CE-sticker aangegeven dat er is voldaan aan alle noodzakelijke veiligheidseisen volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG. U krijgt een introductie in de onderwerpen rondom de Machinerichtlijn 2006/42/EG en haar eisen ten aanzien van de CE-markering van machines. Welke machines vallen onder de Machinerichtlijn? Welke verantwoordelijkheden hebben machinebouwers (fabrikanten) en machine-exploitanten (werkgevers)? In deze training krijgt u antwoord op deze vragen, die in samenhang met de machinebouw of de aanschaf en inbedrijfstelling van nieuwe en bestaande machines ontstaan. Daarnaast krijgt u inzicht in de bijbehorende normen voor het ontwerpen en bouwen van machines die in de Europese Economische Ruimte in de handel gebracht en geëxploiteerd worden. De training leidt u stap voor stap door de noodzakelijke processen voor de CE-markering van machines. In combinatie met de ervaringen uit de praktijkoefeningen op een 3D-machinemodel kunt u na de training de status van uw machines nog beter beoordelen en de conformiteit garanderen.

Gevorderden

Inhoud

  • Toepassingsgebied en eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Belangrijke arbeidsbeschermingsmaatregelen
  • Geharmoniseerde normen in de Machinerichtlijn 2006/42/EG
  • Europese wetgeving met betrekking tot machines en installaties
  • Beginselen en procedure voor de CE-markering van machines
  • Verantwoordelijkheden gedurende de gehele machinelevenscyclus
  • Eisen aan de documentatie: conformiteitsverklaring, technische documentatie en het aanbrengen van de CE-markering
Gevorderden: beginselen van de CE-markering

Doelgroepen

Deze training is met name bedoeld voor machinefabrikanten, -importeurs en -integratoren met een bijzondere verantwoordelijkheid op het gebied van CE-markering. Ze is bovendien bedoeld voor personen die in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk voor de machineveiligheid zijn, bijvoorbeeld:

  • inbedrijfstellers
  • constructeurs
  • projectleiders
  • ontwerpers
  • systeemintegratoren
  • veiligheidsfunctionarissen
  • productiemanagers of personen die verantwoordelijk zijn voor de productie
  • personen die verantwoordelijk zijn voor het ombouwen en onderhoud van machines en installaties
  • technisch inkopers

Uw voordelen

  • CE-markering volgens de richtlijnen
  • Hoge praktijkgerichtheid door oefenen en implementeren aan de hand van een voorbeeldmachine

Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ​​’persoonlijk verzoek’ in te dienen.

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld