In het grootste logistieke postcentrum van Österreichische Post AG moest een ongeveer acht kilometer lange, volledig geautomatiseerde transportband worden uitgerust met moderne besturingstechniek. Het doel en tegelijkertijd de uitdaging: een aanzienlijk hogere installatiebeschikbaarheid. Deze heeft een zeer hoge prioriteit – volgens de Oostenrijkse "Universaldienstverordnung" moeten postzendingen op de door haar voorgeschreven tijden bij de ontvanger zijn. De ombouwmaatregelen konden daarom alleen in een zeer krap tijdsbestek in het weekend plaatsvinden. Pilz was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor alle ombouw- en moderniseringswerkzaamheden. Vandaag de dag zorgt het nieuwe technische en veiligheidsconcept onder leiding van het automatiseringssysteem PSS 4000 voor meer flexibiliteit en veiligheid. Daarbovenop: een ombouw praktisch zonder stilstand!
De post gaat veilig de deur uit
Ombouw aan de lopende band
Absoluut veilige update
De geautomatiseerde transport- en sorteerinstallatie in Wien-Inzersdorf verwerkt maar liefst 46.000 brieven per uur en moet 24 uur per dag goed werken. Noodstopknoppen langs de hele transportband en vooral bij de overdrachtsstations zorgen ervoor dat het bedieningspersoneel de installatie bij een probleem snel kan stoppen en kan ingrijpen. Maar aangezien na een noodstop meteen de complete installatie stopte, was er behoefte aan een praktische veiligheidsoplossing die aan de normen voldoet. Het doel van de ombouw was daarom om de transportinstallatie onder te verdelen in vier zones. Dit zorgt er nu voor dat alleen de direct getroffen zone stilstaat als een transportbak kantelt. De technische update van en met Pilz was bovendien in elk opzicht veilig: in elke fase van de ombouwwerkzaamheden kon zo lang worden teruggegrepen op het oude systeem – PSS 3000 – totdat het nieuw geïnstalleerde systeem perfect werkte.
De voordelen in één oogopslag
- Geen productie-uitval tijdens ombouwfase: systeemintegratie vond vrijwel gelijktijdig met lopende activiteiten plaats
- Eenvoudige ombouw van PLC-besturing PSS 3000 naar opvolgbesturing van het automatiseringssysteem PSS 4000
- Hogere installatiebeschikbaarheid: na een noodstop wordt nu alleen de getroffen zone uitgeschakeld
Verklaring van de klant
We kenden Pilz al en wisten dat hun producten heel goed werken en vooral dat de kwaliteit top is. Het coördineren en nauwkeurig voorbereiden van alle werkstappen, de open communicatie alsmede het overleg met de projectpartner en met ons van de onderhoudsafdeling – Pilz heeft dit allemaal gewoon heel goed gedaan. Alles bij elkaar was het geweldig teamwork dat uiteindelijk tot succes heeft geleid.
Over Österreichische Post AG
Als toonaangevende logistieke en postdienstverlener in Oostenrijk biedt Österreichische Post AG diensten op het gebied van brief- en pakketbezorging en direct mail, in-store services en bankdiensten aan. Dit bedrijf heeft 16 post- en logistieke centra in heel Oostenrijk met in totaal ongeveer 28.000 medewerkers. Met zijn landelijke netwerk van filialen en logistieke centra is de logistieke en postdienstverlener zowel particuliere als zakelijke klanten van dienst. Het hoofdkantoor van Österreichische Post AG bevindt zich in Wenen, het bedrijf werd in 1999 juridisch zelfstandig.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]