Tot nu toe zorgde de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 in de bottelinstallatie voor mineraalwater van ACMI S.p.A. bij de processtap "Vullen en afsluiten" al voor de vlekkeloze handling van glazen flessen. De Italiaanse fabrikant heeft een lijn uitgebreid met de casepacker Ecopack om nu "in karton" te kunnen verpakken. De kartonaanvoer was het meest kritieke punt qua veiligheid: als er bij de kartonaanvoer voldoende verpakkingsmateriaal – lees: stukken karton – in de aanvoeropening zit, kan er niet in de gevarenzone worden gegrepen. Als er echter geen stukken karton meer in het proces aanwezig zijn, zou de operator ongehinderd in de machine kunnen grijpen. Er werd een toekomstbestendige, want uitbreidbare oplossing gevonden in de vorm van PNOZmulti 2, die naast de kartonaanvoer nog meer veiligheidsfuncties betrouwbaar bewaakt.
Veilig en "groen" verpakken!
Karton in plaats van plastic
Verpakkingslijn toekomstbestendig uitgebreid
De kartonneermachine Ecopack is state-of-the-art met een cyclussnelheid van 40 slagen per minuut en een vereenvoudigde bediening voor het instellen en voor formaatwissels. Om de Ecopack als meest recente uitbreiding van de bottelinstallatie ook nog veilig voor het bedieningspersoneel te maken, werd er opnieuw een beroep op de kleine besturing PNOZmulti 2 gedaan. De procedure: ze bewaakt de fotocellen die direct bij de aanvoeropening van de kartonneermachine zijn geïnstalleerd. Deze melden de materiaalstatus van de stukken karton aan de kleine besturing. Indien nodig bewaakt PNOZmulti 2 met één basismodule meerdere kartonmagazijnen tegelijk. Bovendien kan ACMI desgewenst nog meer veiligheidsfuncties zoals noodstop, veiligheidshekken of lichtschermen realiseren. Extra flexibiliteit waarmee de installatie van ACMI ook helemaal klaar voor de toekomst is en zeer productief kan werken. Aangezien de certificering al vóór de retrofit door Pilz was uitgevoerd, bespaarde ACMI bovendien tijd bij het ontwerpen, bouwen en in bedrijf stellen.
De voordelen in één oogopslag
- Operatorveiligheid bij nieuwe installatiemodule voor de kartonaanvoer "Ecopack"
- Efficiëntie van de lijn: één basismodule bewaakt meerdere kartonmagazijnen tegelijk
- Snelle retrofit met optie voor het uitbreiden van de veiligheidsfuncties
Verklaring van de klant
"De door de experts van Pilz uitgevoerde risicobeoordeling vormde de basis voor de veilige bouw van onze installatie en voor het vaststellen van passende veiligheidsmaatregelen. Door de expertise van Pilz op het gebied van machineveiligheid konden wij de noodzakelijke maatregelen vervolgens zelf uitvoeren."
Over ACMI S.p.A.
Het Italiaanse bedrijf ACMI S.p.A. heeft zich gespecialiseerd in de productie van hightech bottel- en verpakkingslijnen. Dit bedrijf in Fornovo Taro (provincie Parma) begon als fabrikant van laad- en losinrichtingen voor de levensmiddelen- en drankenindustrie en specialiseerde zich daarna in alle verpakkingsprocessen.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]