Automatiseringsoplossingen bij het secundair verpakken

Kartonneren van de secundaire verpakking

Vóór het kartonneren van de primaire verpakking, een belangrijke toepassing bij het secundair verpakken, moet ook de voor de aan- en afvoer benodigde transportlogistiek beveiligd worden. Hierbij zijn dynamische, efficiënte en flexibele oplossingen voor de veilige automatisering nodig om concurrerend te zijn.

Vooral wanneer kappen en kleppen bij installaties moeten worden geopend, moeten andere kleppen tegelijkertijd beveiligd zijn om bijvoorbeeld het contact met hoge temperaturen, zoals bij het foliën met een krimpverpakkingsmachine, te voorkomen. De connectiviteit van de producten en een flexibele serieschakeling van veiligheidssensoren en besturingstechniek zorgen voor maximale veiligheid voor de bedieners en maken de verpakkingsmachine rendabel.

Wij bieden veilige automatiseringsoplossingen voor het secundair verpakken aan, of het nu gaat om veiligheidssensoren, veilige kleine besturingen of bedrijfsmoduskeuzeschakelaars. Vertrouw daarbij op onze hoge mate van klantgerichtheid en vakkennis op het gebied van normen. Wij helpen u graag bij uw wensen.

Veiligheid bij dozenopzeter verhogen

Bij de optische detectie op het kartonmagazijn of de kartonaanvoer op dozenopzetters voorkomt de TÜV SÜD-gecertificeerde oplossing voor PL d/SIL 2 dat een bediener door de lege materiaalaanvoeropening in de machine grijpt en daarbij gewond raakt. Zolang er voldoende verpakking in het magazijn aanwezig is, wordt de opening afgedekt en is het niet mogelijk om bij een werkende verpakkingslijn in de gevarenzone te grijpen. Daarbij fungeert de verpakking als natuurlijke bescherming en beveiligt ze de beweegbare afscherming. Als het gedefinieerde minimumaantal stukken karton in het magazijn wordt bereikt of onderschreden, wordt dit door twee optische sensoren gedetecteerd en worden de uitgangen via de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 of de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ uitgeschakeld. De machine is gestopt totdat er weer verpakking is bijgevuld.

De combinatie van optische sensoren en veiligheidsbesturing maakt voor bedrijven in de verpakkingsindustrie een geautomatiseerde oplossing voor de veilige bewaking van de kartonaanvoer mogelijk. U automatiseert met PNOZmulti 2 als de veiligheidsschakeling met behulp van configuratiesoftware moet worden gemaakt. De modulaire veiligheidsrelais myPNOZ worden door de volgorde van de hardware geconfigureerd. Wij geven u graag advies over welke oplossing de juiste voor u is.

Uw voordelen:

  • Hogere productiviteit bij het verpakken en kostenbesparing: verpakking dient als natuurlijke bescherming, er kan worden afgezien van hekken of iets dergelijks
  • Meer veiligheid voor het personeel: geminimaliseerd ongevallenrisico door het gebruik van veilige besturingstechniek in combinatie met optische sensoren, goedgekeurd door TÜV SÜD
  • Eenvoudige integratie in bestaande verpakkingslijnen en retrofit mogelijk
  • Minimale benodigde ruimte door compacte sensorbehuizing en individuele montagemogelijkheden, aan de zijkant van het kartonmagazijn of erboven
  • Formaatwijzigingen efficiënt uitvoerbaar
  • Dekt toepassingen volgens EN 415 voor verpakkingsmachines

Toepassingsvoorbeelden:

Voorbeeldtoepassing Oplossing voorkomt ongevallenrisico
  • De TÜV SÜD-gecertificeerde oplossing voor PL d/SIL 2: meer veiligheid voor het personeel, geminimaliseerd ongevallenrisico.
Voorbeeldtoepassing Geen gevaar op de machine
  • Genoeg stukken karton in het magazijn: geen gevaar!
Voorbeeldtoepassing Machine gestopt
  • De machine is gestopt totdat er weer voldoende stukken karton zijn bijgevuld.

Snelle foutdetectie en hoge installatiebeschikbaarheid

Intelligente en aan elkaar gekoppelde productieprocessen kunnen de productiviteit van uw verpakkingsmachine flink verhogen. Hiervoor moeten echter allerlei gegevens automatisch beschikbaar zijn. Met onze diagnoseoplossing Safety Device Diagnostics kunt u diagnosegegevens zoals afzonderlijke serienummers, de versie, actuele toestanden en fouttoestanden registreren. De snelst mogelijke foutdetectie zorgt voor korte stilstandtijden.

U kunt uw diagnosegegevens dan bijvoorbeeld gebruiken voor het voorspellende en gericht geplande onderhoud (predictive maintenance) bij het foliën met een krimpverpakkingsmachine.

Toepassing Foliën met een krimpverpakkingsmachine

Veiligheid voor de robotcel

Beveiliging van een robotcel

De I/O-module PDP67 PN met Profinet/Profisafe-interface zorgt voor veiligheid op plaatsen waar geen ruimte voor een schakelkast is, bijvoorbeeld in een robotcel. Dankzij de beschermingsgraad IP67 en de robuuste behuizing van zink is deze module uitermate geschikt voor gebruik buiten de schakelkast. Hij stuurt de gegevens van de sensoren en actuatoren ook bij temperaturen van -30 °C tot 70 °C betrouwbaar door naar de hogere besturing!

Zo gaat de robot gegarandeerd in een veilige toestand zodra uw medewerker zich toegang tot de machine verschaft.

Meer informatie over de verpakkingstechniek

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld