Nadat Weidplas het lossen op een spuitgietmachine had geoptimaliseerd, waarbij een robot met zes assen onderdelen verwijdert en op een transportband plaatst, moest ook de veiligheid van deze processtap worden geoptimaliseerd. Er was een oplossing nodig die er in elke situatie daadwerkelijk voor zou zorgen dat er geen mensen meer bij de robotcel waren na activering van de veiligheidslichtschermen en activering van de deurvergrendelingen. Doel: een zo flexibel en veilig mogelijke herstart. Het veilige radarsysteem PSENradar is in combinatie met de bestaande configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een veilige totaaloplossing voor het bewaken van de beveiligde ruimte van de robotcel. De huidige veiligheidsoplossing van Pilz zorgt voor een grotere veiligheid en minimale uitvaltijd van de installatie.
Een volledig veilige cel
Maximale flexibele herstart voor robotcel
Begin met "Geen risico"
In geval van een storing kon alleen een gekwalificeerde servicetechnicus de robot van de spuitgietmachine verwijderen en vervolgens het veiligheidslichtscherm tussen de spuitgietmachine en de robotcel openen. De beschikbaarheid van de servicetechnicus bepaalde hoe lang het systeem werd stilgelegd. Nu is dat anders: Drie PSENradarsensoren hebben de hele beveiligde ruimte in het vizier. Installatie en implementatie waren eenvoudig dankzij de bestaande functionele modules van Pilz. "Zoals voorheen" beweegt de robot naar een veilige stop wanneer de deuren die zijn uitgerust met PSENmlock-magneetvergrendelingen worden geopend of wanneer er toegang wordt verkregen vanaf de spuitgietmachine. "Nieuw": Nu komen de radarsensoren in actie en detecteren ze elke beweging in de beveiligingszone. Pas wanneer PSENradar gedurende een bepaalde tijd geen bewegingen binnen de cel meer registreert, worden de veiligheidsbeveiligingen en de robot opnieuw geactiveerd. Hij beweegt automatisch naar zijn uitgangspositie en het productieproces kan doorgaan. Langere systeemonderbrekingen behoren nu tot het verleden.
De voordelen in één oogopslag
- Efficiënt instellen: Bedieners kunnen het volledige heractiveringsproces nu zelf uitvoeren
- Actuele bewaking van de beveiligde ruimte met PSENradar maakt veilige, flexibele en betrouwbare robottoepassingen mogelijk volgens PL d, cat. 3
- Radaroplossing eenvoudig te implementeren dankzij bestaande kleine besturing PNOZmulti 2
Verklaring van de klant
Met de integratie van de veilige radarsensor PSENradar hebben we niet alleen de veiligheid van de installatie verbeterd, maar ook in nauwe samenwerking met Pilz een efficiënte oplossing gecreëerd die ons maximale flexibiliteit biedt met betrekking tot automatisch herstarten. Hierdoor konden we stilstandtijden drastisch verminderen.
Over Weidplas
Weidplas is een kunststofverwerker en onderdeel van de Techniplas-groep met hoofdkantoor in de VS. In de fabriek in Treuen in de regio Vogtland in Saksen produceert Weidplas onder andere wielkastbekledingen uit kunststofgranulaat met behulp van grote spuitgietmachines. Het bedrijf heeft naam gemaakt op het gebied van meercomponenten-spuitgieten en levert voornamelijk aan klanten in de auto-, middelzware en zware vrachtwagenindustrie. De groep heeft 14 productiefaciliteiten en 16 verkoop- en technische centra in Europa, Azië, Zuid-Afrika, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika en heeft wereldwijd meer dan 3500 mensen in dienst.
For Your Safety – de Pilz-podcast
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]