In het kader van een update van de compacte Heckert-machines werd bij Starrag Heckert ook het bedienings- en veiligheidsconcept onder de loep genomen. Verkeerde bediening en manipulaties van de bedieningssystemen van de Starrag-machines moeten in de toekomst uitgesloten zijn. Daarom heeft de gereedschapsmachinefabrikant het klassieke bedrijfsmoduskeuzesysteem PITmode fusion van Pilz, dat al lange tijd in gebruik is, verder ontwikkeld. In nauwe samenwerking is er nu een holistisch toegangsautorisatiebeheer voor safety- en security-taken in gebruik genomen. Hiermee zijn individueel configureerbare sleutels met persoonlijke, manipulatiebestendige toegangs- en bedieningsrechten mogelijk. Tegelijkertijd is duidelijk geregeld wie toegang tot welke machine- en procesgegevens mag krijgen.
Volledig zorgeloos toegangsbeheer
Meer safety en security op de machine
Sleutels voor uitgebreide beveiliging
De achterwaarts compatibele totaaloplossing voor safety- en security-taken bestaat uit de schrijf-/uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en geïntegreerde webserver alsmede een veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit). Deze verbindt de reader, het toetsenbord en de veiligheidsbesturing. In combinatie met het bedieningselement PIT oe 4s en de afhankelijk van de autorisatie activeerbare data-interface PIT oe USB stelt de verder ontwikkelde oplossing nieuwe normen, met name op het gebied van security. De clou: met software op de pc kan Starrag de gebruikersgerelateerde generieke sleutels nu eenvoudig zelf aanmaken en voorzien van gepersonaliseerde codes. PITmode fusion zorgt er dus voor dat een operator van de Starrag-machine na het insteken van de sleutel uitsluitend de aan hem toegewezen acties en toegang kan uitvoeren, waarbij meerdere machines met verschillende bevoegdheden tegelijkertijd kunnen worden beheerd.
De voordelen in één oogopslag
- Maximale safety en security op de machine
- Maximale flexibiliteit en transparantie bij het gebruikersbeheer
- Oplossing voldoet aan alle eisen van de EU-Machineverordening, die in 2027 in werking treedt
Verklaring van de klant
Onze klanten krijgen een in deze vorm unieke, zeer overtuigende toekomstbestendige oplossing voor alle safety- en security-taken. PITmode fusion creëert een aanzienlijke toegevoegde waarde en zal een positief effect op de productiviteit en installatiebeschikbaarheid hebben.
Over Starrag GmbH
De Starrag Group, met hoofdkantoor in het Zwitserse Rorschach, is een wereldwijd opererende fabrikant van precisiegereedschapsmachines en bewerkingscentra. Het frezen, draaien, boren en slijpen van werkstukken van metaal, composietmaterialen en keramiek staat centraal. Tot het overkoepelende merk behoren in totaal elf bedrijfs- en productdivisies, waaronder Starrag Heckert in het Saksische Chemnitz. Tot de klanten van Starrag Heckert behoren bedrijven in de klassieke industrie, de vervoerssector, de luchtvaart en de medische technologie en ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in luxegoederen.
Onze producten in gebruik
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]