De zelfrijdende cabinelift van L-TEC GmbH uit Thüringen is een nieuw transportsysteem dat wereldwijd wordt gebruikt: deze outdoorlift kan ook onherbergzaam terrein makkelijk aan, bijvoorbeeld bij onroerend goed op een helling of toeristische attracties. Als geautomatiseerde machine voor personenvervoer zijn de veiligheidseisen echter hoog en per land verschillend. Daarom haalde L-TEC Pilz aan boord: landspecifieke voorschriften, wereldwijd vergelijkbare normen op het gebied van automatisering en veiligheid en bovendien de juiste veiligheidscomponenten plus bijbehorende diensten uit één hand – in de minikabelbanen van L-TEC zorgt PNOZmulti als kern van de veiligheidsoplossing vanaf het begin voor veilige ritten.
Veilige lift door berg en dal
Voor terrein geschikte lift voor alle omstandigheden
Centraal veiligheidsbeheer is altijd aan boord
De zelfrijdende lift, die op natuurvriendelijke wijze aan de landschappelijke omstandigheden is aangepast, vervoert maximaal 14 personen. Het bijzondere: een hydraulische niveauregeling houdt de kooivloer tijdens de ritten altijd waterpas. De outdoorlift kan hellingen tot 45 graden aan en een bijna willekeurig aantal stations aandoen. De lift moet daarom voldoen aan een groot aantal veiligheidscriteria – voor het remsysteem, de snelheidsregeling en ook het sluitproces van de automatische deuren. Om betrouwbaar aan al deze veiligheidseisen te kunnen voldoen, wordt in de cabine een set veiligheidscomponenten van Pilz voor noodstop-, deur-, positie-, stilstands- en eindpositiebewaking en voor de bewaking van de omschakeling van de bedrijfsmodus gebruikt. Aandrijving, besturing en alle bijbehorende componenten bevinden zich aan boord van de cabine, ook PNOZmulti: deze wereldwijd beproefde veilige kleine besturing is verantwoordelijk voor het centrale veiligheidsbeheer – ook in Maleisië.
De voordelen in één oogopslag
- PNOZmulti: flexibele en overdraagbare veiligheidsarchitectuur voor projectspecifieke toepassing
- Eenvoudig gebruik dankzij PNOZmulti Configurator
- Expertise en advies uit één hand voor "veilige liften" die wereldwijd worden gebruikt
Verklaring van de klant
In welk land we ook leveren en hoeveel haltes er ook op het traject liggen: met PNOZmulti en zijn flexibele, modulaire en overdraagbare opbouw zijn de hoofdlijnen van de veiligheidsarchitectuur bekend. Een projectspecifieke toepassing is snel en eenvoudig mogelijk, zodat de outdoorlift in zeer korte tijd bedrijfsklaar is.
Over L-TEC
L-TEC GmbH, gevestigd in Weira in de deelstaat Thüringen, is een expert op het gebied van outdoorliften. Het aanbod liftsystemen omvat cabinetypes voor 4 tot 14 personen. De schaalbare vervoersoplossing kan in de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt voor de barrièrevrije toegang, ook op onherbergzaam terrein. Directeur en bedenker van het idee Frank Scholz ontwikkelde het eerste prototype in 2009. Tegenwoordig verkoopt L-TEC liften in heel Duitsland, Europa en Azië.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]