PSSuniversal - besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000

Samensmelting van veiligheid en automatisering

Samensmelting van veiligheid en automatisering

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 kunt u projecten voor veiligheid en automatisering realiseren. Beide werelden worden samengevoegd in een perfect gecoördineerd systeem dat u besturingen in twee vermogensklassen biedt.

De besturingssystemen PSSuniversal PLC zijn de ideale oplossing voor aaneengeschakelde complexe installaties. U kunt ze in een netwerk of stand-alone gebruiken. De besturingssystemen PSSuniversal multi zijn geschikt voor toepassing in machines of kleinere installaties. In combinatie met I/O-modulen maakt u uit de besturingen individueel op uw wensen afgestemde besturingssystemen.

De besturingen PSSuniversal multi en PSSuniversal PLC kunnen probleemloos in bestaande automatiseringsarchitecturen en in verschillende externe besturingen worden geïntegreerd. Hierbij kunnen ze als PLC-besturing of als periferiesysteem worden toegepast – telkens voor veiligheid en automatisering.

Een oplossing voor iedere wens - de voordelen

  • Verwerking van veiligheids- en automatiseringsfuncties (zonder terugkoppeling)
  • verschillende hardware-vermogensklassen
  • als stand-alone besturing of in een netwerk te gebruiken
  • modulaire systeemopbouw voor een op maat gemaakte oplossing
  • eenvoudige bediening van complexe functies met de software PAS4000
  • kortere projectlooptijden door hardware-onafhankelijk programmeren
  • te integreren in aanwezige automatiseringsstructuren
Een oplossing voor iedere wens

Projectbeheer makkelijk gemaakt - kenmerken van de besturingen PSSuniversal

Kenmerken van de besturingen PSSuniversal
  • PSSuniversal modulebus voor aansluiting van max. 64 I/O-modules
  • Geïntegreerde voedingsmodule
  • geïntegreerde switch-functie voor SafetyNET p-lijntopologie
  • SD-kaart voor het opslaan van het apparaatproject en de configuratiegegevens
  • Overeenkomstig de internationale veiligheidsstandaard tot PL e
  • Liftnorm EN 81-1/2 en EN 50129
  • Te configureren met de grafische programma-editor PASmulti en/of programmering in PAS IL (instructielijst), PAS LD (contactschema) en PAS STL (gestructureerde tekst) volgens EN/IEC 61131-3

Groot aantal functies naar uw wensen

Het automatiseringssysteem PSS 4000 wordt gekenmerkt door een perfect samenspel van verschillende componenten en een tot in detail nauwkeurige software. Verschillende functies ondersteunen u bij het realiseren van uw individuele automatiseringsproject: de Motion Monitoring voor een veilige bewegingsbewaking, de Fast Control Unit voor snel schakelen of de veilige elektronische nokkenschakelaar. Absoluut noodzakelijk: de besturing PSSuniversal PLC of PSSuniversal multi.

Groot aantal functies naar uw wensen

Toepassingen en certificaten

Toepassingen en goedkeuringen

Onze uitgebreide knowhow met betrekking tot een verscheidenheid aan toepassingen, hebben we bij de besturingen voor het automatiseringssysteem PSS 4000 ingevoerd. U hebt de beschikking over verschillende functies voor de realisatie van de meest uiteenlopende toepassingen. Bovendien beschikken de PLC-besturingen met het kenmerk -R over spoortechnische certificaten. Ze voldoen bovendien aan normen die het gebruik in de spoorwegsector en bij liften/roltrappen mogelijk maken. Voor zware omstandigheden bieden wij robuuste PLC-besturingen (-T) aan, die bij een temperatuur van -40° C tot 70° C kunnen worden ingezet.

Ons productaanbod: Besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000

Besturing PSSuniversal multi

De besturing PSSuniversal multi kan stand-alone of gekoppeld in systeemverband met PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O en netwerkcomponenten worden ingezet. Deze besturing is geschikt voor toepassingen bij machines of kleine installaties. Het configureren en programmeren van de PSS-besturing wordt gedaan met de grafische programma-editor PASmulti.

Besturing PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC is de "allrounder" van het automatiseringssysteem PSS 4000. De PLC-besturing kan in de hoofdtalen van EN/IEC 61131-3 voor standaard- en veiligheidstaken worden geprogrammeerd en met de grafische programma-editor PASmulti worden geconfigureerd. Met kant-en-klare softwarebouwstenen is standaardisatie eenvoudig mogelijk.