PMIvisu – de visualiseringsterminal met voorgeïnstalleerde visualiseringssoftware

PMIvisu v8 – HMI-panelen met visualiseringssoftware

Met de PMIvisu v807, v812 en v815 staan er krachtige visualiseringspanelen tot uw beschikking. Bij de PMIvisu-apparaten gaat het om een voorgeïnstalleerd en gelicentieerd oplossingspakket – bestaande uit de bedienterminals PMI met de visualiseringssoftware PASvisu. Gebruik de PMIvisu-panelen samen met de kleine besturing PNOZmulti of het automatiseringssysteem PSS 4000 en profiteer van professionele visualisering van uw machines en installaties in één oogopslag!

De capacitieve displays zijn uitgerust met het besturingssysteem Windows 10 IoT en verkrijgbaar in de formaten 7", 12,1" en 15". Voor het eenvoudig in bedrijf stellen en beheren van het paneel staat de software PMI Assistant tot uw beschikking.

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v8

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v7e

Met de PMIvisu v704e en v707e staan er nu voordelige diagnose- en visualiseringspanelen tot uw beschikking. Bij de PMIvisu-apparaten gaat het om een voorgeïnstalleerd en gelicentieerd oplossingspakket – bestaande uit de bedienterminals PMI met de visualiseringssoftware PASvisu. Gebruik de PMIvisu-panelen samen met de kleine besturing PNOZmulti en profiteer van professionele visualisering van uw machines en installaties in één oogopslag!

De capacitieve displays zijn uitgerust met het besturingssysteem Linux en verkrijgbaar in de formaten 4,3" en 7". Voor het eenvoudig in bedrijf stellen en beheren van het paneel staat de software PMI Manager tot uw beschikking. De bedienterminals uit de PMI v7-serie zijn kwaliteitsproducten "Made in Germany".

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v7e

Vergelijking van PMIvisu HMI-panelen

PMIvisu HMI-panelen PMIv7 PMIv8 PC
Hardware
4,3 inch JA - -
7 inch JA JA -
12,1 inch - JA -
15,6 inch - JA -
Certificering CE, UL 508 CE, cULus -
Geheugen [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Werkgeheugen [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Besturingssysteem Linux Windows 10 IoT Windows 10 en hoger
Software
Vooraf geïnstalleerde visualiseringssoftware PASvisu PASvisu NO
Inbedrijfstelling-tool PMI Manager PMI Assistent PASvisu Installer
Aantal gelicentieerde variabelen [geïntegreerd] 150 variabelen 500 variabelen 0 variabelen
Visualisering en diagnostiek PNOZmulti JA JA JA
Visualisering en diagnostiek PSS 4000 - JA JA
Protocol OPC UA-client JA JA JA
Protocol ModbusTCP JA JA JA
Aantal gegevensbronnen 3 8 16
Aantal pagina's 25 60 100
Aantal variabelen 400 2000 4000
Aantal alarmen 100 800 2000

 

Voordelen en kenmerken van de bedienterminals PMIvisu

  • Professionele visualisering door de voorgeïnstalleerde visualiseringssoftware PASvisu
  • Duurzaam en robuust door capacitief glazen touchscreen
  • Snelle visualisering dankzij krachtige processoren
  • Efficiënt ontwerp door afgestemde en voorgeconfigureerde HMI-functies
  • Eenvoudig in bedrijf stellen en beheren met PMI Assistant/PMI Manager
  • Internationaal inzetbaar dankzij voor Unicode geschikt taalmanagement
  • Verlenen van toegangsrechten door geïntegreerd gebruikersbeheer
  • Maar liefst 500 variabelen voor gegevensuitwisseling met de besturing inbegrepen
  • Omvangrijke bibliotheek voor de grafische weergave van de status van PLC en veiligheidsbouwstenen, van een diagnoselijst en nog veel meer
  • Design, ontwikkeling en productie - made in Germany
Voordelen van PMIvisu in één oogopslag

Ons productaanbod: PMIvisu

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be