Magische toepassing van lichtschermen – maak het podium vrij!

Voor de perfecte illusie van de Ehrlich Brothers komt het aan op de professionaliteit van de beide artiesten en wordt hoogwaardige podium- en eventtechniek toegepast. Daarbij speelt ook de veiligheid een grote rol

De Ehrlich Brothers betoveren in hun shows regelmatig hun publiek met fascinerende illusies. Daarbij moet het samenspel van magie en techniek in alle processen vlekkeloos verlopen en volkomen veilig zijn. Om de aan de rand van het podium bewegende camera veilig te bewaken, hebben de flexibele lichtschermen PSENopt II type 3 van Pilz de technische regie in het actiegebied overgenomen.

Veilige toegang tot de ruimte onder het podium

De camera is aangebracht op een slider, die in het onderste gedeelte van het podium met een hoge snelheid de ingang naar de ruimte onder het podium passeert. Tot dusver waarschuwden flitslichten voor de naderende camera. Dit concept moest worden geoptimaliseerd om de veiligheid van de podiumtechnici te verhogen en manipulatie uit te sluiten. Nu beveiligen lichtschermen PSENopt II type 3 met handresolutie van Pilz deze gevarenzone. Wanneer een persoon in het eerste lichtschermpaar grijpt of loopt terwijl de camera beweegt, wordt de cameraslider meteen gestopt. Pas wanneer deze persoon door het tweede lichtscherm loopt, wordt het gebied automatisch gereset en weer vrijgegeven voor de bewegende camera. Door deze aanpassing kunnen de Ehrlich Brothers zich onbezorgd concentreren op de dramaturgie van hun show – voor de perfecte illusie.

Lichtschermen PSENopt II type 3 detecteren de toegang tot de gevarenzone en zorgen ervoor dat de cameraslider niet beweegt als er per ongeluk of opzettelijk in deze zone wordt gegrepen.

De voordelen in één oogopslag:

  • Het lichtscherm PSENopt II type 3 is geschikt voor toepassingen tot PL d
  • De snelle reactietijd van de lichtschermen zorgt voor zo kort mogelijke afstanden tot de gevarenzone
  • Betrouwbare veiligheid ook bij het regelmatig opbouwen en afbreken van de podiumtechniek

Over Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG

De illusionisten "Ehrlich Brothers" zijn een onderdeel van Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG, dat in 2005 werd opgericht. Dit bedrijf uit Bünde in de buurt van Bielefeld organiseert de tournee van de illusionisten en zorgt ervoor dat hun optredens vlekkeloos verlopen.

"In onze branche kiezen wij voor directe contacten, snelle besluitvorming en betrouwbare service. Pilz kon ons met een fantastisch product en een op onze behoeften afgestemde oplossing ervan overtuigen dat wij de juiste partner hebben gekozen"

Jannik Trödtmann, productieleider

Het product in de toepassing:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld