Aangezien belangrijke randvoorwaarden vlak voor de leveringsdatum veranderden, moest het veiligheidsconcept van een horizontale menger zo snel mogelijk worden aangepast. Binnen enkele dagen heeft Pilz samen met speciale machinebouwer Herbst het heksysteem PSENmlock, dat aan de nieuwe eisen voldoet, in de installatie geïntegreerd.
PSENmlock houdt de kleppen dicht
Individuele veiligheidsoplossing binnen enkele dagen
Als gevolg van een gewijzigde inbouwsituatie werkte het bestaande veiligheidsconcept van de horizontale menger voor voer ineens niet meer en kwam een tijdige levering van de installatie in gevaar. Om de kleppen naar het roerwerk te beveiligen, ontwikkelde Herbst in nauwe samenwerking met Pilz een alternatief: met het heksysteem PSENmlock was er al snel een passende oplossing die veilige sluiting en veilige vergrendeling in één apparaat verenigt.
De flexibel gelagerde mechanische actuator van dit heksysteem zorgt ook bij zakkende deuren voor een hoge tolerantiecompensatie. Verder werd de sluittolerantie van het veilige heksysteem zelfs via een mechanisch systeem met nog eens 10 millimeter uitgebreid. Zo bestaat er nu geen verwondingsgevaar meer door een uitlopend roerwerk als de service- en reinigingskleppen te vroeg worden geopend. De horizontale menger werd just-in-time aan de klant geleverd.
De voordelen van deze klantoplossing:
- PSENmlock kan ook flexibel in bijzondere inbouwsituaties worden geïntegreerd – ideaal voor speciale machines
- De toepassing vereist een robuuste oplossing: PSENmlock overtuigt hier met een lange levensduur dankzij mechanische robuustheid en met een stevige behuizing
- Veilige sluiting, veilige vergrendeling tot PL e/SIL 3 in één product
Een doelgerichte actie op basis van partnerschap – van de taakstelling en de levering van de PSENmlock tot de uiteindelijke realisatie inclusief montage in combinatie met een uitgebreid sluitmechanisme! Pilz heeft ons hier voorbeeldig ondersteund!
Over Herbst
Herbst Maschinentechnik GmbH biedt machines en oplossingen op het gebied van roerwerktechniek, speciale machinebouw, procesgestuurde machines, installatiebouw, handling- en ledigingstechniek alsmede plaattechniek.
Herbst bouwt met 30 medewerkers installaties naar de wensen van de klant en beschikt over een eigen technisch centrum voor testdoeleinden.
Ons product in de toepassing:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]