softwaretool PNOZmulti Configurator

Het origineel voor het configureren van uw veiligheidsschakeling voor de kleine besturingen PNOZmulti

Veiligheidsschakeling voor de kleine besturingen PNOZmulti configureren

Met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de pc. De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerp, het opstellen van een configuratie, de documentatie en de inbedrijfstelling van de kleine besturingen van Pilz.

In de grafische, Windows®-conforme gebruikersinterface zijn alle elementen voor uw veiligheidsschakeling als symbolen of in keuzemenu's beschikbaar. Tijdens het configureren van de veiligheidsschakeling is de online hulp met documentatie beschikbaar. Zodra het configureren is voltooid, controleert de tool de schakeling op foutbronnen.

Vanaf softwareversie 10.9 van de PNOZmulti Configurator kunt u uw geconfigureerde gebruikersprogramma met de functie "Simulatie" al vóór de inbedrijfstelling testen.

De geconfigureerde veiligheidsschakeling kan gecertificeerd worden om haar tegen ongewenste veranderingen te beschermen. U kunt niet-gecertificeerde configuraties van uw veiligheidsschakeling te allen tijde bewerken, wijzigen of uitbreiden. Open ze gewoon in de PNOZmulti Configurator! De configuratie kan afgedrukt en als documentatie gebruikt worden.

Kent u de 2e generatie van de kleine besturingen PNOZmulti al? Het succesverhaal gaat verder!

Software PNOZmulti Configurator – nieuwigheden van versie 11.3

Functiebouwstenen laserscanner voor PSENscan, Motion Monitoring voor BTS

Vanaf softwareversie 11.3.0 zorgen nieuwe bouwstenen voor de meest veilige en flexibele bewaking van de:

de functiebouwsteen Zonekeuze maakt productieve oplossingen voor de beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones in combinatie met de veiligheidslaserscanner PSENscan voor de bewaking van 2D-zones mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld open robotcellen veilig worden bewaakt of ook efficiënte processen in de logistieke of productieomgeving worden gegarandeerd.

voor de bewaking van bestuurderloze transportsystemen (BTS) zijn Motion Monitoring-softwarebouwstenen zoals de veilige bewaking van het synchroon lopen en drie andere softwarebouwstenen voor de veilige positiebewaking beschikbaar (Safe Position Comparison, Safe Position Range en Safe Position Monitoring). Ze worden in combinatie met de veilige Motion Monitoring-modulen PNOZmulti 2 gebruikt.

– Bij de veilige bewaking van het synchroon lopen worden twee assen vergeleken – het vergelijken is mogelijk op een hogere, een lagere of dezelfde snelheid. In de softwaretool kunnen tolerantievensters worden gedefinieerd, waardoor een nog flexibelere toepassing mogelijk is. PNOZ m EF 2MM is de module die daarvoor moet worden gekozen. Door de betrouwbare detectie van afwijkingen bij het gelijklopen van twee assen worden mens en machine beschermd. Bovendien kan bij gelijklopende assen het synchroon lopen worden bewaakt. Door de bewaking en het vergelijken van de twee aandrijfassen van een BTS wordt de betrouwbare detectie van routes mogelijk gemaakt.

– Bij het gebruik van de veilige positiebewaking kunnen de positie en het positiebereik van een as worden bewaakt. Hiervoor kunnen de modulen PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO worden gebruikt. De stuuras en de huidige positie van een as kunnen veilig worden bewaakt nadat er een referentiemarkering voor het registreren van het nulpunt is ingesteld.

Uw gebruiksvoordelen:

  • Maximale flexibiliteit door het configureren van het moduleprogramma
  • Veilige oplossingen voor de beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones met de laserscanner PSENscan
  • Motion Monitoring-safety-functies via software eenvoudig parametreren voor de veilige bewaking van bestuurderloze transportsystemen (BTS)
  • Softwaretool zonder licentiekosten te gebruiken

Nu downloaden! Zonder licentiekosten - versie 11.3 PNOZmulti Configurator

Software PNOZmulti Configurator – nieuwigheden van versie 11.2

Deze nieuwigheden zijn in versie 11.2.0 te vinden:

  • Key-in-pocket-oplossing:

voor de onderhoudsbeveiliging en ter bescherming tegen een ongeoorloofde herstart combineert u de kleine besturingen PNOZmulti 2 en uitleesunits PITreader met RFID-technologie. Dankzij drie nieuwe functie-elementen in de softwaretool kunt u een veilig toegangs- en herstartbeheer voor machines en installaties realiseren. In het gebruikersprogramma worden alle aangemelde sleutels in een lijst opgeslagen. Een machine wordt pas vrijgegeven voor een herstart nadat alle sleutels zijn afgemeld. Manipulatie is uitgesloten, omdat de sleutel noch bij het betreden noch bij het verlaten van de installatie in de PITreader mag blijven zitten. Het dodehoekelement verlangt een controle van de installatie in niet-overzienbare gebieden, voordat er een herstart wordt gemaakt. Zo kunt u de servicewerkzaamheden op uw machines en installaties flexibel beveiligen. U kunt zich bij elke deur aan- en afmelden en bespaart daardoor tijd, vooral bij grotere installaties.

  • Stand-alone-basismodule PNOZ m C0 met security key:

de geplande nieuwe Machineverordening (opvolger van de Machinerichtlijn) vereist security-mechanismen die de toegang tot apparaatgegevens voorkomen. In de PNOZ m C0 zijn nu al security-functies opgenomen. Zo is PNOZmulti 2 klaar voor de toekomst.

  • Analoge waarden veilig bewaken:

voor de veilige analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI zijn bij het configureren van het moduleprogramma twee nieuwe functie-elementen beschikbaar. Het differentiatie-element registreert een verandering van analoge waarden gedurende een bepaalde tijd. Het element "Helling" wordt gebruikt wanneer u wilt controleren of een waarde binnen gedefinieerde onder- en bovengrenzen beweegt. Als er een over- of onderschrijding – plus een tolerantie – plaatsvindt, neemt PNOZmulti 2 passende corrigerende maatregelen. Of het nu gaat om de bewaking van vulniveau, temperatuur, druk, snelheid of andere waarden - uw processen zijn veilig.

  • Maar liefst 84 standaarduitgangen op de basismodule PNOZ m B1:

u kunt maar liefst 6 uitgangsmodulen PNOZ m ES 14 DO op de basismodule PNOZ m B1 aansluiten. Zo activeert u op een zuinige manier signaallampen, drukknopverlichting en vele andere standaardtaken.

Softwaretool PNOZmulti Configurator – volledige versie 11 zonder licentiekosten beschikbaar!

Voor de veilige configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 staat in de bijbehorende softwaretool PNOZmulti Configurator versie 11.0 tot uw beschikking. Gratis downloaden, installeren, openen, intuïtief werken! De softwaretool biedt actuele veiligheid en fungeert al jarenlang als benchmark voor veiligheidssoftware.

Gratis basis voor het automatiseren!

De licentiëring heeft vanaf versie 11 een belangrijke verandering ondergaan: u kunt de softwaretool PNOZmulti Configurator nu met de "Basic"-functionaliteit zonder licentiekosten gebruiken. U kunt de software gratis downloaden en in automatiseringsprojecten gebruiken. Voor de "Advanced"-software-elementen zullen nog steeds licentiekosten moeten worden betaald.

Belangrijkste vernieuwingen van versie 11

  • "Basic"-variant zonder licentiekosten
  • Nieuwe softwarearchitectuur met betere performance
  • Ondersteunt 64-bits systeem van Windows
  • Inkrimping van het productassortiment: alle basismodulen van generatie 2 zoals PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner alsmede de nieuwe basismodule PNOZ m B0.1
  • Alle PNOZmulti 2-uitbreidingsmodulen

Versie 11 wordt gebruikt om nieuwe PNOZmulti 2-projecten te maken en bestaande PNOZmulti 2-projecten te openen en te bewerken. Voor de inbedrijfstelling en het onderhoud zijn powerflow, diagnose, foutstack enz. zoals gewoonlijk beschikbaar.

Versie 10.14 "long-term-supported" versie (uitgebracht in juli 2021)

  • Bevat hardware van de productfamilies PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini
  • Deze versie kan worden gebruikt om PNOZmulti Classic- of Mini-projecten naar PNOZmulti 2 te migreren
  • PNOZmulti Classic/Mini-projecten openen, bewerken, maken
  • Nieuwe hardware PNOZmulti 2 wordt alleen nog maar vanaf versie 11.0 en hoger ondersteund

Meer informatie:

flyer Veilige kleine besturingen PNOZmulti Configurator versie 11

De voordelen in één oogopslag

  • Software met vooraf samengestelde, gecertificeerde bouwstenen
  • Eenvoudige, latere wijzigingen en aanpassingen in de configuratie
  • Korte stilstandtijden van machines en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
  • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
  • Snelle inbedrijfstelling en zeer lage kosten bij het bedraden - overtuig uzelf!

De kenmerken in één oogopslag

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

  • Intuïtief te bedienen: het maken van uw veiligheidsschakeling wordt kinderspel
  • Vrij configureerbaar: u kunt alle in- en uitgangen comfortabel met enkele klikken in de softwaretool parametreren
  • Door middel van logische operatoren voegt u deze via drag & drop samen tot een veiligheidsschakeling
  • U selecteert alle ingangs-, logica- en uitgangselementen op het werkvlak

Automatische controle op fouten, beveiliging tegen wijzigingen

  • Veilig: de softwaretool controleert de gemaakte veiligheidsschakeling op foutbronnen
  • Beveiligd: u kunt de voltooide configuratie certificeren, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beveiligd
  • Flexibel: u kunt niet-gecertificeerde schakelschema's te allen tijde bewerken, wijzigen en uitbreiden
  • Eenvoudig: voor het documenteren kunt u de schakelschemaconfiguratie afdrukken

Ons productaanbod: softwaretool PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator licenties

Om de volledige bandbreedte van de PNOZmulti Configurator te kunnen benutten, schaft u de licentiesleutel aan: Er zijn verschillende alternatieven, van de basislicentie tot en met de project-upgradelicentie.
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be