Softwaretool PNOZmulti Configurator - Versies en updates

Alle relevante informatie over de huidige en vorige versies van de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Blijf op de hoogte van de PNOZmulti Configurator

Op deze pagina vindt u de nieuwste informatie, innovaties en opmerkingen over de versies van de softwaretool PNOZmulti Configurator.

Ontdek welke functies zijn toegevoegd en hoe u in de toekomst nog efficiënter kunt configureren.

PNOZmulti Configurator Versie 11.7 - SRA-parameterondersteuning voor EtherCAT FSoE en cascadefunctie op de PNOZ m C0

  • SRA-parameterondersteuning voor EtherCAT FSoE

In de toekomst kunnen FSoE Substances die alleen SRA-parameters ondersteunen ook via de FSoE MainInstance PNOZmulti 2 worden aangesloten. Dit breidt de mogelijke toepassingen in veilige communicatie uit en creëert meer flexibiliteit in de integratie van overeenkomstige apparaten.

De FSoE SubInstance controleert de CRC van deze parametrering en zorgt er zo voor dat de parameterstatussen consistent en begrijpelijk worden gesynchroniseerd.

Uw voordeel: meer compatibiliteit, duidelijke veiligheidscontroles en een verdere stap in de richting van universele ondersteuning voor moderne FSoE-architecturen.
SRA-configuratie is beschikbaar om FSoE SubInstances te ondersteunen. Alle eerder beschikbare FSoE modules zijn ermee compatibel.

  • Cascaderingsfunctie op de basismodule PNOZ m C0

De PNOZmulti standalone basismodule PNOZ m C0 biedt 8 veilige ingangen en 4 veilige halfgeleideruitgangen. Nieuw: in PNOZmulti Configurator kunt u tot zes veilige ingangen configureren als cascade-ingangen. Hierdoor kunnen machinezones duidelijk worden gestructureerd of modulaire machines en installaties flexibel aan elkaar worden gekoppeld.

Als u gebruiker bent van in cascade geschakelde PNOZelog apparaten, maakt deze nieuwe functie eenvoudige vervanging mogelijk door de OSSD-uitgangen van PNOZelog te analyseren op een PNOZ m C0 ingang.

Cascadering biedt tastbare voordelen op het gebied van techniek en bediening:

  • Lagere hardware- en bedradingskosten: minder componenten en kabels betekent lagere kosten en snellere implementatie.
  • Schaalbare zoneconcepten: machinemodules kunnen hiërarchisch worden opgezet en op elk moment worden uitgebreid.
  • Consistente veiligheidslogica: een "globale stop" wordt op een georganiseerde manier doorgegeven op alle niveaus tot in de individuele subzones.
Ethernet- en ronde connectoren met

Vragen en antwoorden over versie 11.7

Wat betekent CRC in deze context?

CRC staat voor Cyclic Redundancy Check en is een checksum van de volledige SRA-parameterset (Safety Related Application Parameter). Het dient als duidelijk bewijs dat verschillende apparaten met precies dezelfde veiligheidsrelevante parameters werken.

Waar wordt de CRC van de SRA-parameters voor gebruikt?

De CRC wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle betrokken apparaten dezelfde SRA-status hebben. De veilige verbinding tussen de apparaten wordt alleen tot stand gebracht als de CRC overeenkomt.

Voor welke apparaten is een SRA-parameter ingesteld?

  • Het EtherCAT MainDevice (bijv. IndustrialPI)
  • De FSoE MainInstance (bijv. PNOZmulti 2)

Beide apparaten hebben hun eigen SRA-parametersets, die logisch identiek moeten zijn.

Vergelijkt het systeem de afzonderlijke SRA-parameters rechtstreeks?

Nee. De FSoE SubInstance vergelijkt niet elke afzonderlijke parameter, maar alleen de CRC van de volledige parametersets. Dit vereenvoudigt de vergelijking en verhoogt de veiligheid tegen afwijkingen.

Hoe komt de CRC van het EtherCAT MainDevice naar de FSoE MainInstance? De CRC van het EtherCAT MainDevice is:

De CRC van het EtherCAT MainDevice is:

  • uitgelezen en
  • handmatig naar de parameterpagina van de PNOZmulti Configurator overgedragen.

Wanneer wordt de veilige verbinding tot stand gebracht?

De verbinding wordt alleen veilig gemaakt als:

  • de CRC van het EtherCAT MainDevice
  • en de CRC van de FSoE MainInstance

exact overeenstemmen.

Wat betekent een overeenkomende CRC eigenlijk?

Een identieke CRC betekent:

  • De SRA-parametersets zijn identiek
  • Er is geen afwijking in de veiligheidsrelevante instellingen
  • Er wordt voldaan aan de vereisten voor geautoriseerde en veilige communicatie

Wat gebeurt er als de CRC niet overeenkomt?

Met een andere CRC:

  • neemt systeem het verschillende SRA-statussen aan
  • is de veilige verbinding niet tot stand gebracht
  • blijft veiligheidsgerelateerde communicatie geblokkeerd

Waarom is deze CRC-vergelijking relevant voor beveiliging?

CRC-synchronisatie voorkomt dat apparaten met:

  • verouderde,
  • defecte of
  • onbedoeld veranderde

veiligheidsparameters met elkaar communiceren. Dit maakt het een centraal onderdeel van functionele veiligheid.

Safe Ethernet Connection en opslaan van PNOZmulti-projecten in de Pilz Cloud – vanaf PNOZmulti Configurator versie 11.6

Tussen het automatiseringssysteem PSS 4000 en de basismodulen PNOZ m B1 of PNOZ m B1 Burner van de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 kan een veilige gegevensverbinding op bitniveau worden geconfigureerd als beide besturingen in één systeemarchitectuur moeten worden gebruikt. Met de softwarebouwstenen Safe Ethernet Connection worden de tot nu toe gescheiden "werelden" via Ethernet veilig gekoppeld. Hiervoor staan op het softwareplatform PAS4000 de failsafe bouwsteen "FS_SafeEthernetConnection 2" en in de PNOZmulti Configurator de bouwsteen "Safe Ethernet Connection Status" tot uw beschikking. In het desbetreffende gebruikersprogramma laat u gewoon bij beide bouwstenen de gegevens achter die moeten worden uitgewisseld – verdere configuratie is niet nodig. Investeringsbescherming van uw installaties is gegarandeerd, het volledig overstappen op een ander systeem is niet nodig.

Uw voordelen:

  • Uitbreiding van bestaande installaties zonder verandering van systeem – PNOZmulti en PSS 4000 communiceren veilig met elkaar
  • Investeringsbescherming door gebruik te blijven maken van aanwezige componenten
  • Geen extra bedradingskosten – veilige koppeling via softwarebouwstenen
  • Eenvoudig configureren van de veilige verbinding tussen beide systemen
  • Maximaal diagnosevermogen in beide systemen

Een andere feature van versie 11.6 is de mogelijkheid om uw project in de cloud op het Myzel Lifecycle Platform (MLP) op te slaan: alle PNOZmulti 2-projectgegevens worden centraal op één plaats gearchiveerd en kunnen daar op elk moment worden opgeroepen. Kortere projectlooptijden en eenvoudige documentatie van uw lopende PNOZmulti 2-projecten in de nieuwe cloudoplossing van Pilz.

De basismodulen PNOZ m B1 en PNOZ m B1 burner ondersteunen nu 6 in plaats van tot nu toe 4 apparaten van het elektronische toegangsautorisatiesysteem PITreader – voor flexibelere toegangsrechten: van eenvoudige vrijgave tot complexe autorisatiematrix met individuele coderingen.

 

PNOZmulti 2 en PSS 4000 met visualisatie van een veilige Ethernet-verbinding en gegevensuitwisseling

Alle PNOZmulti 2-basismodulen safe en secure – vanaf versie 11.5 van de softwaretool PNOZmulti Configurator

Vanaf 20 januari 2027 moet de Machineverordening 2023/1230 (MVO) verplicht worden toegepast. Een eis uit de MVO luidt dat Industrial Security een verplicht element voor de veiligheid van machines is. Om aan deze eis te voldoen, zijn er op de PNOZmulti 2-basismodulen Security-functies zoals gebruikersbeheer en toegangsbeheer geïnstalleerd, die de basismodulen tegen onbevoegde toegang beveiligen. Om toegang tot een basismodule te krijgen of wijzigingen via PNOZmulti Configurator uit te voeren, moet een gebruiker zich met toegangsgegevens authenticeren. Op een hoger niveau is er bovendien een wachtwoordrichtlijn gedefinieerd, die geldt voor het toekennen van wachtwoorden bij het maken van PNOZmulti-projecten. Een beperkt aantal inlogpogingen voor de toegang tot een project zorgt ervoor dat het gebruikersaccount voor een bepaalde tijd wordt geblokkeerd als opeenvolgende inlogpogingen mislukt zijn. Op deze manier is het apparaat beveiligd en wordt manipulatie voorkomen.

Een andere nieuwigheid in de softwaretool heeft betrekking op de veilige veldbusmodule PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

bij een gewenste overstap van de standaard EtherCAT-veldbusmodule PNOZ m ES EtherCAT naar de veilige FSoE-veldbusmodule wordt de gemaakte configuratie bij de vervanging van apparaten via een migratiefunctie overgenomen. Zo is een gebruiksvriendelijke overstap met enkele klikken in de softwaretool zonder veel moeite mogelijk. Met FSoE kunnen veilige installatiestructuren met een "één-kabel-oplossing" op veldbusniveau worden gerealiseerd. Machines hebben daardoor een hoge beschikbaarheidsgraad en zijn betrouwbaar en veilig.

Uw gebruiksvoordelen:

  • Softwaretool kan zonder licentiekosten worden gebruikt.
Modulaire kleine besturing PNOZmulti 2 in verschillende maten, bijgesneden op een witte achtergrond

Software PNOZmulti Configurator – nieuwigheden van versie 11.4

De softwaretool PNOZmulti Configurator wordt gebruikt om de hardware van de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 te configureren en de veiligheidsschakeling te maken. Het origineel onder de configureerbare veiligheidsprogramma's is aantoonbaar gebruiksvriendelijk.

Versie 11.4 bevat de volgende nieuwe features:

  • Hardware:

decentrale in- en uitgangsmodulen met beschermingsgraad IP67 en met 8 veilige ingangen en 4 veilige halfgeleideruitgangen, die de rechtstreekse aansluiting van decentrale randapparatuur via vier 5-polige M12-connectoren (female) op PNOZmulti 2 mogelijk maken. Zo kunt u maar liefst 64 sensoren of actuatoren flexibel in het veld bewaken. Minder bedradingswerk bespaart kosten bij de ingebruikneming. Er is een variant met roestvrijstalen schroefkoppeling verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

  • Een nieuw ESI-bestand:

versie 102 voor de veilige Safety over EtherCAT-module PNOZ m EF EtherCAT FSoE is in de softwaretool geïmplementeerd. Met FSoE kunt u veilige installatiestructuren met een "één-kabel-oplossing" op veldbusniveau realiseren.

  • Motion Monitoring-modulen:

er kan een frequentiefiltering worden geconfigureerd om kortstondige niet-plausibele frequentiesignalen of EMC-storingen te onderdrukken.

  • Security-functies:

u beveiligt de basismodule PNOZ m B1 door middel van gebruikersbeheer tegen onbevoegde toegang. Om toegang tot het apparaat te krijgen of bepaalde acties via PNOZmulti Configurator uit te voeren, moet een gebruiker zich met zijn toegangsgegevens authenticeren. Zo is het gebruik van PNOZmulti 2 niet alleen safe, maar ook secure!

 

De software weergegeven op een tablet

Software PNOZmulti Configurator – nieuwigheden van versie 11.3

Functiebouwstenen laserscanner voor PSENscan, Motion Monitoring voor AGV-systemen

Vanaf softwareversie 11.3.0 zorgen nieuwe bouwstenen voor de meest veilige en flexibele bewaking van de:

  • Laserscanners PSENscan:

de functiebouwsteen Zonekeuze maakt productieve oplossingen voor de beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones in combinatie met de veiligheidslaserscanner PSENscan voor de bewaking van 2D-zones mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld open robotcellen veilig worden bewaakt of ook efficiënte processen in de logistieke of productieomgeving worden gegarandeerd.

  • AGV-systemen:
  • voor de bewaking van AGV-systemen zijn Motion Monitoring-softwarebouwstenen zoals de veilige bewaking van het synchroon lopen en drie andere softwarebouwstenen voor de veilige positiebewaking beschikbaar (Safe Position Comparison, Safe Position Range en Safe Position Monitoring). Ze worden in combinatie met de veilige Motion Monitoring-modulen PNOZmulti 2 gebruikt.
  • Bij de veilige bewaking van het synchroon lopen worden twee assen vergeleken – het vergelijken is mogelijk op een hogere, een lagere of dezelfde snelheid. In de softwaretool kunnen tolerantievensters worden gedefinieerd, waardoor een nog flexibelere toepassing mogelijk is. PNOZ m EF 2MM is de module die daarvoor moet worden gekozen. Door de betrouwbare detectie van afwijkingen bij het gelijklopen van twee assen worden mens en machine beschermd. Bovendien kan bij gelijklopende assen het synchroon lopen worden bewaakt. Door de bewaking en het vergelijken van de twee aandrijfassen van een AGV-systeem wordt de betrouwbare detectie van routes mogelijk gemaakt.
  • Bij het gebruik van de veilige positiebewaking kunnen de positie en het positiebereik van een as worden bewaakt. Hiervoor kunnen de modulen PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO worden gebruikt. De stuuras en de huidige positie van een as kunnen veilig worden bewaakt nadat er een referentiemarkering voor het registreren van het nulpunt is ingesteld.

Hardware – optimaal afgestemd op de toepassing:

  • De ingangsmodule PNOZ m ES 16DI met 16 digitale ingangen monitort standaardtoepassingen.
  • Veilige dataoverdracht met Safety over EtherCAT wordt mogelijk gemaakt door de communicatiemodule PNOZ m EF EtherCAT FSoE in combinatie met de basismodule PNOZ m B1. Daarbij kan PNOZmulti 2 als FSoE-master, FSoE-slave of EtherCAT-slave worden gebruikt.
  • Decentrale in- en uitgangsmodulen PDP67 F 10DI4DO (VA) sturen signalen van de aangesloten sensoren door naar de veilige kleine besturing PNOZmulti 2. Nieuw zijn vier veilige halfgeleideruitgangen op de PDP67, die het mogelijk maken om veilige sensoren zoals het modulaire heksysteem PSENmlock via een kabel rechtstreeks op de PNOZmulti 2 aan te sluiten. Er kunnen maximaal vier modulen met de beschermingsgraad IP67 via de verbindingsmodule PNOZ m EF PDP-Link op PNOZmulti 2 worden aangesloten. Zo kunnen er maximaal vier veilige sensoren per PDP67-module - in totaal maximaal 64 sensoren - flexibel in het veld worden bewaakt. Er is een variant met roestvrijstalen schroefkoppeling verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. M12-connectoren verbinden sensoren en actuatoren eenvoudig en snel met de PDP67-module. Omslachtige bedrading komt te vervallen. Dit verlaagt de kosten bij de uitbreiding en ingebruikname van modulaire productiefaciliteiten.

Uw gebruiksvoordelen:

  • Maximale flexibiliteit door het configureren van het moduleprogramma
  • Veilige oplossingen voor de beveiliging van stationaire en mobiele gevarenzones met de laserscanner PSENscan
  • Motion Monitoring-safety-functies via software eenvoudig parametreren voor de veilige bewaking van AGV-systemen
  • Softwaretool zonder licentiekosten te gebruiken

Software PNOZmulti Configurator – nieuwigheden van versie 11.2

Deze nieuwigheden zijn in versie 11.2.0 te vinden:

  • Key-in-pocket-oplossing:

voor de onderhoudsbeveiliging en ter bescherming tegen een ongeoorloofde herstart combineert u de kleine besturingen PNOZmulti 2 en uitleesunits PITreader met RFID-technologie. Dankzij drie nieuwe functie-elementen in de softwaretool kunt u een veilig toegangs- en herstartbeheer voor machines en installaties realiseren. In het gebruikersprogramma worden alle aangemelde sleutels in een lijst opgeslagen. Een machine wordt pas vrijgegeven voor een herstart nadat alle sleutels zijn afgemeld. Manipulatie is uitgesloten, omdat de sleutel noch bij het betreden noch bij het verlaten van de installatie in de PITreader mag blijven zitten. Het dodehoekelement verlangt een controle van de installatie in niet-overzienbare gebieden, voordat er een herstart wordt gemaakt. Zo kunt u de servicewerkzaamheden op uw machines en installaties flexibel beveiligen. U kunt zich bij elke deur aan- en afmelden en bespaart daardoor tijd, vooral bij grotere installaties.

  • Stand-alone-basismodule PNOZ m C0 met security key:

de geplande nieuwe Machineverordening (opvolger van de Machinerichtlijn) vereist Security-mechanismen die de toegang tot apparaatgegevens voorkomen. In de PNOZ m C0 zijn nu al Security-functies opgenomen. Zo is PNOZmulti 2 klaar voor de toekomst.

  • Analoge waarden veilig bewaken:

voor de veilige analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI zijn bij het configureren van het moduleprogramma twee nieuwe functie-elementen beschikbaar. Het differentiatie-element registreert een verandering van analoge waarden gedurende een bepaalde tijd. Het element "Helling" wordt gebruikt wanneer u wilt controleren of een waarde binnen gedefinieerde onder- en bovengrenzen beweegt. Als er een over- of onderschrijding – plus een tolerantie – plaatsvindt, neemt PNOZmulti 2 passende corrigerende maatregelen. Of het nu gaat om de bewaking van vulniveau, temperatuur, druk, snelheid of andere waarden - uw processen zijn veilig.

  • Maar liefst 84 standaarduitgangen op de basismodule PNOZ m B1:

u kunt maar liefst 6 uitgangsmodulen PNOZ m ES 14 DO op de basismodule PNOZ m B1 aansluiten. Zo activeert u op een zuinige manier signaallampen, drukknopverlichting en vele andere standaardtaken.

Softwaretool versie 10.14 "long-term-supported" versie

  • Bevat hardware van de productfamilies PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini
  • Deze versie kan worden gebruikt om PNOZmulti Classic- of PNOZmulti Mini*-projecten naar PNOZmulti 2 te migreren
  • PNOZmulti Classic/Mini-projecten openen, bewerken
  • bestaande licentiesleutels kunnen worden gebruikt

Nu downloaden! Versie 10.14 PNOZmulti Configurator

*De productie van de productfamilies PNOZmulti Classic en PNOZmulti Mini is op 31 december 2024 beëindigd.

Meer informatie over de beëindiging van de productie

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld