PNOZmulti 2 kleine besturing - basismodulen

De basis voor uw toepassing: welke basismodule is de juiste?

Welke basismodule PNOZmulti 2 is de juiste?

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 worden in bijna alle segmenten van de installatie- en machinebouw toegepast. Met PNOZmulti 2 kunnen veiligheidsfuncties veilig bewaakt en standaard besturingstaken rendabel uitgevoerd worden.

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 zijn modulair opgebouwd: u kiest een basismodule en afhankelijk van de behoeften van uw toepassing het vereiste aantal uitbreidingsmodulen.

De compacte stand-alone-basismodule PNOZ m C0 is niet modulair uitbreidbaar. Met een breedte van 22,5 mm is hij net zo smal als een veiligheidsrelais, maar net zo krachtig als een veiligheidsbesturing.

In de softwaretool PNOZmulti Configurator maakt u zowel de configuratie van de hardware als de toepassingsconfiguratie. De voltooide configuratie wordt in een programmageheugen geladen en in de basismodule ingesteld. De configuratie kan helemaal zonder het gebruik van hardware vóór de inbedrijfstelling offline gesimuleerd worden.

De kleinste veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 – stand-alone-basismodule PNOZ m C0

De kleinste veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 – stand-alone-basismodule PNOZ m C0

De met een breedte van slechts 22,5 mm extreem compacte stand-alone-basismodule bewaakt met acht vrij configureerbare veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruitgangen maximaal vier veiligheidsfuncties op machines. Afhankelijk van de toepassing kan zo worden voldaan aan safety-eisen tot PL e volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 3 volgens EN IEC 62061. PNOZ m C0 is veilig, krachtig en zeer zuinig voor kleine machines in verschillende branches en toepassingsgebieden zoals verpakken, bij robotcellen of bijvoorbeeld in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Breid de krachtpatser uit met veilige sensortechniek zoals het heksysteem PSENmlock, de veiligheidslichtschermen PSENopt II of de veiligheidsschakelaars PSEN.

U kunt de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 onafhankelijk van het machinetype, het installatietype, het land of de branche gebruiken. Als het aantal veiligheidsfuncties op uw machine toeneemt, kan er worden overgestapt naar de modulair uitbreidbare basismodulen – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 of PNOZ m B1. Zo geldt ook na 20 jaar marktrijpheid "veel functies – één oplossing!"

Uw gebruiksvoordelen:

  • U maakt een veiligheidsschakeling met de softwaretool PNOZmulti Configurator zonder licentiekosten
  • Maximaal flexibel: in- en uitgangen zijn vrij configureerbaar in de PNOZmulti Configurator
  • Kosten op maat en ruimtebesparing in de schakelkast: zo smal als een veiligheidsrelais, zo krachtig als een veiligheidsbesturing

Meer informatie:

Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 – nieuwe basismodule voor veilige toepassingen!

Veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 - nieuwe basismodule

Moet u veiligheidsfuncties tot PL e / SIL CL 3 op uw machine bewaken? De nieuwe basismodule PNOZ m B0.1 kan stand-alone gebruikt of modulair met maximaal één I/O-module uitgebreid worden: gloednieuw met de relaisuitgangsmodule PNOZ m EF 2DOR. Als alternatief kunt u maximaal een van deze I/O-modulen gebruiken: PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DOR of PNOZ m EF 4DI4DORD.

Modulair de kosten onder controle

Dankzij de vele modulen bij PNOZ m B0.1 kunt u uw toepassing flexibel en naar uw behoeften samenstellen: per toepassing kunnen alle veiligheidsfuncties vrij worden geconfigureerd. Dit maakt een exacte aanpassing op maat aan uw toepassing mogelijk.

PNOZmulti Mini eenvoudig overzetten

De nieuwe basismodule voert samen met de nieuwe relaisuitgangsmodule als compatibele opvolger van de compacte besturingen PNOZmulti Mini alle specifieke taken van deze productfamilie uit. Reeds bestaande PNOZmulti Mini-projecten kunnen - vanaf versie 11 van de softwaretool PNOZmulti Configurator – eenvoudig worden overgezet naar de nieuwe basismodule PNOZ m B0.1. Met de nieuwe basismodule kunt u ook aanwezige linkmodulen voor het aansluiten van decentrale ingangsmodulen PDP of voor het aan elkaar koppelen van meerdere PNOZmulti 2-systemen gebruiken en zo alle veiligheidstoepassingen dekken.

Uw gebruiksvoordelen

  • Veilige werking dankzij gecertificeerde hardware en handige, intuïtief te bedienen softwaretool
  • Kosteneffectief en duurzaam: wereldwijde veiligheidsstandaard voor talloze automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen

Meer info:

Uw voordelen in één oogopslag

  • Kosten op maat, want exacte aanpassing aan toepassingen door het gebruik van uitbreidingsmodulen
  • Korte stilstandtijden en hoge beschikbaarheid van installaties door aansluiting op alle gangbare veldbussystemen via passende modulen
  • Comfortabele diagnosemogelijkheden
  • Maximale veiligheid – afhankelijk van de toepassing tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061.

Overzicht van de kenmerken

De kenmerken van de basismodulen PNOZmulti 2
  • Verlicht display voor snellere inbedrijfstelling en een eenvoudige diagnose
  • Weergave van foutmeldingen, toestand van de voedingsspanning, in- en uitgangen, status- en apparaatinformatie en individuele tekst van de klant op het display
  • Max. 4 uitbreidingsmodulen links aansluitbaar, verder max. 1 communicatie- en 1 veldbusmodule
  • Steekbare aansluitklemmen – naar keuze veerkracht- of schroefklemmen (verkrijgbaar als toebehoren)
  • Vervangbaar programmageheugen
  • Diagnosepoort

Basismodulen PNOZmulti 2 - wat kan er worden bewaakt?

Aansluitbaar op de basismodulen:

  • noodstopknoppen
  • hekgrensschakelaars, hekschakelaars
  • lichtschermen
  • laserscanners
  • tweehandenbedieningsknoppen
  • bedrijfsmoduskeuzeschakelaars
  • veiligheidsschakelmatten
  • sensoren
  • toegangsautorisatie PITreader
  • functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze PITmode

Bij het gebruik van de bedienterminals PMI, de commandoapparatuur PIT, de veilige sensoren PSEN en de decentrale periferie PDP67 krijgt u een veilig compleet systeem als totaaloplossing.

Ons productaanbod: PNOZmulti 2 basismodulen

PNOZmulti 2 basismodules

De basismodules van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 kunnen aan de rechter- en linkerkant worden uitgebreid. Deze voldoen aan PL e volgens EN ISO 13849- 1 en aan SIL CL 3 volgens EN / IEC 62061, de maximaal bereikbare waarde is afhankelijk van de schakeling.

Toebehoren PNOZmulti 2

U vindt hier speciaal voor het aansluiten van Motion Monitoring-modules vervaardigde verbindingskabels met diverse lengtes. Daarnaast zijn ook varianten beschikbaar die u zelf kunt aanpassen voor aansluiting op een groot aantal gangbare omzetters.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld