PSENopt Tools

Configuratie van uw PSENopt Advanced-lichtschermen

PSENopt Tools

De softwaretool PSENopt Configurator maakt de installatie en het gebruik van de PSENopt Advanced-lichtschermen een stuk makkelijker: alle afzonderlijke stralen zijn zichtbaar in de software. Zo realiseert u de volledige configuratie van uw lichtschermen in één tool – van het uitlijnen tot functies zoals muting, blanking en cascadering.

Bovendien zorgt de PSENopt Configurator voor een snelle diagnose. De onderbreking van het lichtscherm kan onmiddellijk worden toegekend. Zo worden korte stilstandstijden en een hoge beschikbaarheid van uw machine gegarandeerd.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken – voordelen van PSENopt Configurator

  • Eenvoudige en voordelige installatie en bediening – dankzij de weergave van afzonderlijke stralen
  • Muting, blanking en cascadering kinderlijk eenvoudig uitvoeren
  • Aanleren en opnieuw leren van nieuwe objecten wordt in korte tijd gerealiseerd
  • Offline opgestelde configuratie via de programmeeradapter zonder extra kosten naar andere machines overdraagbaar
  • Stapsgewijze menu's en vroegtijdige foutherkenning
  • Hogere flexibiliteit bij het aanbrengen van de lichtschermen
  • Snelle foutdiagnose reduceert stilstandstijden en verhoogt de beschikbaarheid van installaties
Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Kenmerken van PSENopt Configurator

Kenmerken van PSENopt Configurator
  • Realisatie van de volledige configuratie: uitlijnen van de lichtschermen en muting, blanking en cascadering
  • Softwareconfiguratie kan offline worden opgesteld met de programmeeradapter (PSEN opt Advanced Programming Adapter, onderdeelnummer: 631070) – overdracht naar andere machines via adapter
  • Bij installatie van meerdere lichtschermen kan aan ieder lichtscherm een eigen codering worden toegewezen

PSENopt Configurator in gebruik

De PSENopt Configurator is bedoeld voor de installatie en het gebruik van de PSENopt Advanced-lichtschermen. Hiermee kan de volledige configuratie worden gerealiseerd: van het uitlijnen van de lichtschermen tot functies zoals muting, blanking en cascadering. Daarnaast kan hij worden gebruikt voor een snelle diagnose via een live weergave van de afzonderlijke stralen.

PSENopt Configurator in gebruik

PSENopt Configurator is inzetbaar in talrijke branches

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld