Veilige radarsensor PSENradar

Veilige bewaking van beschermde ruimten onder zware gebruiksomstandigheden

Veilige radarsensor PSENradar

Veilige radarsensoren worden gebruikt als opto-elektronische sensoren op hun grenzen stuiten: ruwe omgevingen, bijvoorbeeld buiten of bij de materiaalverwerking, kunnen met PSENradar veilig worden bewaakt. Radartechnologie (FMCW: frequency modulated continuous wave) garandeert namelijk ook bij invloeden van buitenaf zoals stof, vuil, regen, licht, rondvliegende vonken of schokken een hoge beschikbaarheid.

De ten grondslag liggende volumebewaking met een frequentie van 24 - 24,25 GHz is inzetbaar tot SIL 2, PL d en categorie 3, hetgeen in robottoepassingen vaak een voorwaarde is. De totaaloplossing beschikt bovendien over interfaces, zoals Ethernet, Profisafe en FSoE, en maakt daardoor ook het eenvoudige gebruik van de veiligheidsradarsensor in retrofittoepassingen mogelijk.

De veilige radarsensor PSENradar biedt samen met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimten – inclusief conformiteitsbeoordeling voor de complete machine of installatie.

Veilige radarsensor PSENradar – ideaal voor ruwe omgevingen

Het veilige radarsysteem is ongevoelig voor invloeden van buitenaf zoals stof, vuil, regen of licht en daardoor ook ideaal voor gebruik onder bijzonder zware omstandigheden.

Eenvoudig configureren met de PSENradar Configurator

PSENradar Configurator

Voor de snelle inbedrijfstelling worden de sensoren eenvoudig via de passende configurator geselecteerd en geconfigureerd. De veilige radarsensoroplossing bestaat afhankelijk van de toepassing uit maximaal zes radarsensoren, een besturingseenheid en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.

Afhankelijk van de grootte van het te bewaken gebied kan voor elke sensor de passende beschermde ruimte worden gedefinieerd. Deze is afhankelijk van de positie, installatiehoogte en helling van de sensor. Behalve de beschermde ruimte kan er ook een waarschuwingsruimte geconfigureerd worden. Als een persoon de waarschuwingsruimte binnendringt, kan dit bijvoorbeeld door een optisch signaal worden gemeld. Zo kan de productiviteit van de installatie altijd hoog worden gehouden.

Voordelen van de veilige radarsensor PSENradar

  • Ongevoeligheid voor stof, vuil, regen, licht, rondvliegende vonken, damp en schokken
  • Hogere veiligheidscategorie cat. 3/PL d maakt beveiliging van roboticatoepassingen mogelijk
  • Hoge flexibiliteit dankzij geoptimaliseerde sensoruitlijning en individuele configuratie van beschermde ruimten
  • Veilige totaaloplossing met kleine besturing PNOZmulti 2 alsmede openheid voor retrofittoepassingen dankzij meer interfaces
  • Beveiliging achter de veiligheidsafscherming: om te voorkomen dat de machine opnieuw start als er zich personen in de gevarenzone bevinden

De juiste radarsensor voor uw toepassing

Bent u op zoek naar het juiste radarsysteem voor uw installatie? Hieronder vindt u een overzicht van onze beschikbare radarsensoren.

De twee nieuwe sensoren maken behalve de symmetrische kijkhoek ook het instellen van asymmetrische en gangvormige kijkhoeken mogelijk. Hierdoor kunt u de radarsensoren nu nog flexibeler in uw productieomgeving integreren. Vooral bij krappe ruimten, waar machines vlakbij elkaar staan of looproutes direct langs machines lopen, profiteert u van een hogere productiviteit. De PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor biedt daarvoor een bereik van maar liefst 9 meter.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2. sensor PSEN rd1.2 F-FOV sensor PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
Veiligheidsniveau PL d, cat. 2 PL d, cat. 3 PL d, cat. 3 PL d, cat. 3
Bereik 4 m 5 m 5 m 9 m
Frequentie 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Gezichtsveld Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch, asymmetrisch, gangvormig Symmetrisch, asymmetrisch, gangvormig
Openingshoek

Wijde openingshoek:
110° horizontaal, 30° verticaal
Smalle openingshoek:
50° horizontaal, 15° verticaal

Horizontaal (instelbaar in stappen van 10°): 10°-100°
Verticaal: 20° 
Horizontaal (instelbaar in stappen van 10°): 10°-100°
Verticaal: 20° 
Horizontaal (instelbaar in stappen van 10°): - tot 5 m: openingshoek 10°-100° - 5 tot 9 m: openingshoek 10°-40°
Verticaal: 20°

Een overzicht van de verschillende openingshoeken:

Openingshoek PSEN rd1.1 sensor

Openingshoek PSEN rd1.2 F-FOV sensor

Openingshoek PSEN rd1.2. sensor

Openingshoek PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Verwerkingseenheid met USB, Profisafe en EtherCAT FSoE

In ons aanbod vindt u de verwerkingseenheden die bij de radarsensoren horen. Met de meest uiteenlopende interfaces zoals USB, Ethernet, Profisafe en EtherCAT FSoE bieden wij u altijd de juiste oplossing voor de verschillende veldbussystemen. Zo kunt u de radarsystemen direct in uw toepassing integreren. Samen met de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 als FSoE-master kunt u de veiligheidsrelevante koppeling aan het veilige radarsysteem in het EtherCAT-communicatiesysteem heel eenvoudig als één-kabel-oplossing realiseren – met minimaal bedradingswerk.

Met de verwerkingseenheden kunnen maar liefst 32 zonesets geconfigureerd worden. Zo bieden ze u allerlei mogelijkheden bij de integratie in uw toepassing. De nieuwe verwerkingseenheid biedt met de geïntegreerde SD-kaart bovendien de mogelijkheid om gedefinieerde configuraties op te slaan en maakt zo een eenvoudige vervanging van de verwerkingseenheid zonder configurator mogelijk.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Productafbeelding PSENradar verwerkingseenheid met USB, Profisafe en EtherCAT FSoE

Bewaking van beschermde ruimten met veilige radarsensor PSENradar

Radarsensoren worden in een groot aantal branches, o.a. in de hout- en metaalbewerkingsbranche, en buiten gebruikt. Tot de veiligheidsgerelateerde functies van het veilige radarsysteem PSENradar behoren de gevarenzonebeveiliging en de beveiliging achter de veiligheidsafscherming.

Bij de gevarenzonebeveiliging wordt de machine in een veilige toestand gebracht zodra bijvoorbeeld een persoon de gevarenzone binnenkomt. De beveiliging achter de veiligheidsafscherming voorkomt een zelfstandige herstart van de machine als er zich nog personen in de gevarenzone bevinden, bijvoorbeeld in een onderhoudssituatie.

Gevarenzonebeveiliging en beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Toepassing met robot in de metaalbewerking

Robots in de metaalbewerking

De veilige radarsensor wordt doorgaans in de zware industrie toegepast, waar bijvoorbeeld lasvonken, spaanders, stof, fel licht en schokken voorkomen.

Als een robotcel wordt beveiligd, moeten beveiliging achter de veiligheidsafscherming en een veilige herstart absoluut zijn gegarandeerd. Daarbij vereist de robottoepassing een hoger veiligheidsniveau. De veilige radarsensor PSEN rd1.2 maakt de bewaking van beschermde ruimten tot en met veiligheidscategorie PL d,  categorie 3 mogelijk.

Afbeelding van houtverwerking

Hout veilig verwerken dankzij bewaking van beschermde ruimten

Bij de verwerking van hout, o.a. bij het zagen, is het gebruik van opto-elektronische sensoren vaak onmogelijk vanwege stof en rondvliegende spaanders.

Hierbij is de veilige bewaking van beschermde ruimten, bestaande uit PSENradar en PNOZmulti 2, de optimale oplossing voor het detecteren van personen in de gevarenzone. Dankzij de individuele inrichting van beschermde ruimten kunnen verschillende toepassingen eenvoudig worden beveiligd.

Afbeelding van radarsensoren

Buitentoepassingen met radarsensoren beveiligen

Vooral buiten kunnen beschermde ruimten dankzij radarsensoren veilig worden bewaakt, bijvoorbeeld bij een portaalkraan of hefinrichtingen. Hier zijn grote temperatuurverschillen alsmede vocht door regen, sneeuw of mist aanwezig.

De radarsensoren garanderen dat er zich geen personen in de buurt van het af te leggen traject bevinden. Door het bereik van maar liefst 9 meter kunnen bovendien ook grote oppervlakken productief worden beveiligd.

Ons productaanbod: veilige radarsensoren PSENradar

PSENradar

Stel uw veilige radarsensor PSENradar met maximaal 6 sensoren per besturingseenheid zelf samen.

Toebehoren voor veilig radarsysteem

Hier vindt u het passende toebehoren voor het veilige radarsysteem.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld