Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veiligheid aan de lopende band

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Aan de lopende band of op de machine: wanneer het gaat om de veiligheid in de productieruimte, is de veilige trekkoordschakelaar PSENrope een beproefde en betrouwbare oplossing. PSENrope schakelt functieprocessen uit via handmatige bediening.

PSENrope biedt maximale veiligheid wanneer het erop aankomt: de noodstopfunctie kan namelijk op elk punt van het koord worden geactiveerd. Met een koordlengte van maar liefst 75 meter is hij geschikt voor de beveiliging van grote installaties.

PSENrope mini – de kostenefficiënte oplossing voor de beveiliging van transportbanden

Met PSENrope mini krijgt u een zeer compacte, kostenefficiënte trekkoordschakelaar met een koordlengte van maar liefst 30 meter die transportbanden of machines betrouwbaar beveiligt. De stevige behuizing van metaal of kunststof zorgt voor een hoge robuustheid.

Dankzij varianten met een rechte en haakse kop kan PSENrope mini flexibel en eenvoudig in verschillende inbouwsituaties worden gemonteerd. Naast de varianten met noodstopfunctie zijn er ook varianten met een geïntegreerde resetknop beschikbaar, die geschikt zijn voor de verborgen inbouw in de toepassing.

PSENrope mini

Eenvoudige en comfortabele veiligheidsoplossing

  • Eenvoudige installatie en makkelijk in het gebruik
  • Flexibel inzetbaar, ook bij het beveiligen van grote installaties
  • Extreem belastbaar dankzij robuuste verwerking en stevige behuizing van metaal of kunststof
  • Hoge robuustheid dankzij stevige behuizing van metaal of kunststof
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
  • Hoge veiligheid dankzij de ruimtelijke scheiding van aansluitruimte en mechanische delen
  • Kostenoptimalisatie door de combinatie van noodstop en trekontgrendeling
Eenvoudige en comfortabele veiligheidsoplossing

Kenmerken van de trekkoordschakelaar

Kenmerken van de trekkoordschakelaar
  • Ontworpen voor toepassingen tot: PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Geïntegreerde noodstopknop
  • Contacten: 2 NC, 2 NO
  • Varianten met resetfunctie (PSENrope mini)
  • Beschermingsgraad: IP67

Continu gebruik – ook onder extreme omstandigheden

De veilige trekkoordschakelaar PSENrope is dankzij zijn robuustheid en flexibiliteit een beproefde en betrouwbare oplossing wanneer het gaat om de veiligheid in de productieruimte. Aangezien het effectieve bereik van trekkoordschakelaars enkel door de lengte van het koord wordt beperkt, kunnen ook grote installaties met PSENrope worden beveiligd.

Continu gebruik – ook onder extreme omstandigheden

Branches waarin de trekkoordschakelaar wordt gebruikt

Ons productaanbod: veilige trekkoordschakelaars PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope is flexibel inzetbaar, eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken. Of het nu een nieuwe installatie betreft of een aanpassing: De trekkoordschakelaar vereenvoudigt de inbouw met doordachte details.

Toebehoren veilige trekkoordschakelaars

Perfect op PSENrope afgestemd: katrollen, koorden, omkeerrollen, trekveren, meervoudige poorten PDP67, etc.

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope mini

Met PSENrope mini krijgt u een zeer compacte, kostenefficiënte trekkoordschakelaar met een koordlengte van maar liefst 30 meter die transportbanden of machines betrouwbaar beveiligt.

Aansluittechniek

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld